Aprobata
Materiał
Śruba zamykająca, materiał dławnicy gwintowanej: PA, gwint przyłącza: M12 x 1,5, kolor: głęboka czerń RAL 9005, z oringiem
Śruba zamykająca, materiał dławnicy gwintowanej: PA, gwint przyłącza: M12 x 1,5, kolor: jasnoszary RAL 7035, z oringiem
Śruba zamykająca, materiał dławnicy gwintowanej: PA, gwint przyłącza: M16 x 1,5, kolor: głęboka czerń RAL 9005, z oringiem
Śruba zamykająca, materiał dławnicy gwintowanej: PA, gwint przyłącza: M16 x 1,5, kolor: jasnoszary RAL 7035, z oringiem
Dławnica kablowa, materiał dławnicy gwintowanej: PA, zewnętrzna średnica kabla 4 mm ... 8 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: M16 x 1,5, kolor: jasnoszary RAL 7035
Dławnica kablowa, materiał dławnicy gwintowanej: PA, zewnętrzna średnica kabla 10 mm ... 14 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: M20 x 1,5, kolor: jasnoszary RAL 7035
Dławnica kablowa, materiał dławnicy gwintowanej: PA, zewnętrzna średnica kabla 13 mm ... 18 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: M25 x 1,5, kolor: jasnoszary RAL 7035
Dławnica kablowa, materiał dławnicy gwintowanej: PA, zewnętrzna średnica kabla 18 mm ... 25 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: M32 x 1,5, kolor: jasnoszary RAL 7035
Dławnica kablowa, materiał dławnicy gwintowanej: PA, zewnętrzna średnica kabla 22 mm ... 32 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: M40 x 1,5, kolor: jasnoszary RAL 7035
Dławnica kablowa, materiał dławnicy gwintowanej: PA, zewnętrzna średnica kabla 4 mm ... 8 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: M16 x 1,5, kolor: srebrnoszary RAL 7001
"$pageName" na