Płytka przepustu kablowego, liczba przewodów: 25, długość: 154 mm, szerokość: 56 mm, wysokość: 20 mm, zewnętrzna średnica przewodu: 3x 3 mm ... 6 mm , kolor: czarny
Płytka przepustu kablowego, liczba przewodów: 27, długość: 154 mm, szerokość: 56 mm, wysokość: 18,5 mm, zewnętrzna średnica przewodu: 26x 3 mm ... 6 mm , kolor: czarny
Płytka przepustu kablowego, liczba przewodów: 10, długość: 154 mm, szerokość: 56 mm, wysokość: 20 mm, zewnętrzna średnica przewodu: 6x 2 mm ... 8 mm , kolor: czarny
Płytka przepustu kablowego, liczba przewodów: 7, długość: 222 mm, szerokość: 92 mm, wysokość: 43 mm, zewnętrzna średnica przewodu: 1x 30 mm ... 60 mm , kolor: szary
Płytka przepustu kablowego, liczba przewodów: 7, długość: 222 mm, szerokość: 92 mm, wysokość: 43 mm, zewnętrzna średnica przewodu: 1x 30 mm ... 60 mm , kolor: czarny
Płytka przepustu kablowego, liczba przewodów: 27, długość: 222 mm, szerokość: 92 mm, wysokość: 29,5 mm, zewnętrzna średnica przewodu: 13x 10 mm ... 14 mm , kolor: szary
Płytka przepustu kablowego, liczba przewodów: 27, długość: 222 mm, szerokość: 92 mm, wysokość: 29,5 mm, zewnętrzna średnica przewodu: 13x 10 mm ... 14 mm , kolor: czarny
Płytka przepustu kablowego, liczba przewodów: 37, długość: 222 mm, szerokość: 92 mm, wysokość: 29,5 mm, zewnętrzna średnica przewodu: 4x 6 mm ... 10 mm , kolor: szary
Płytka przepustu kablowego, liczba przewodów: 37, długość: 222 mm, szerokość: 92 mm, wysokość: 29,5 mm, zewnętrzna średnica przewodu: 4x 6 mm ... 10 mm , kolor: czarny
Płyta dolna, z uszczelką, do CES Multigates, z 1 otworem, wraz ze śrubami mocującymi
"$pageName" na