Nakładka do indywidualnego mocowania CN-UB..., np. na ścianach budynku.
Płyta montażowa kątowa do indywidualnego mocowania CN-UB... np. na ścianach obudowy.
Łącznik BNC, dwupoziomowy, do montażu na NS 32 lub NS 35/7,5, oporność falowa: 50 Ohm
Łącznik BNC, 2-pinowy, dwupoziomowy, do montażu na NS 32 lub NS 35/7,5, oporność falowa: 75 Ω
Dwuelektrodowe iskierniki gazowane o konstrukcji H, napięcie znamionowe: 48 V AC
Dwuelektrodowe iskierniki gazowane o konstrukcji H, napięcie znamionowe: 110 V AC
"$pageName" na