AXL F DO64/1 2F - Moduł cyfrowy
2702053

Axioline F, Cyfrowy moduł wyjściowy, Wyjścia cyfrowe: 64, 24 V DC, 500 mA, technika przyłączeniowa: 1-przewodowa, prędkość transmisji w magistrali lokalnej: 100 Mb/s, stopień ochrony: IP20, wraz z modułem gniazda magistrali i wtykami Axioline F

Dostępne bezpłatnie do pobrania. Do pobrania

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

64 wyjścia cyfrowe
24 V DC, 500 mA
Przyłącze urządzeń wykonawczych w technice 1-przewodowej
Minimalny czas aktualizacji < 100 µs
Zapisana tabliczka znamionowa urządzenia