Moduł bezpieczeństwa jest modułem wejściowym z rodziny produktów Inline, do zastosowania w dowolnym miejscu w obrębie systemu SafetyBridge lub PROFIsafe. Prędkość transmisji w module bezpieczeństwa można ustawić przełącznikiem na 500 kBaud lub 2 MBaud. W obrębie jednej stacji należy stosować zawsze jedną prędkość transmisji. Moduł posiada osiem bezpiecznych wejść cyfrowych przy konfiguracji dwukanałowej lub szesnaście wejść cyfrowych przy konfiguracji jednokanałowej.
IB IL 24 PSDI 16-PAC
-
Moduł bezpieczeństwa
2700994
Zabezpieczający cyfrowy moduł wejściowy, stopień ochrony IP20, do systemu SafetyBridge V3 i PROFIsafe. Moduł jest wyposażony w 8 bezpiecznych wejść cyfrowych w konfiguracji dwukanałowej lub 16 bezpiecznych wejść cyfrowych w konfiguracji jednokanałowej
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
PROFIsafe
ID dopuszczenia: Z20207Functional Safety
ID dopuszczenia: 968/FSP 2449.00/22Produkty kompatybilne
Korzyści
SIL 3 wg EN IEC 62061
SIL˽3 wg IEC/EN˽61508
PL e wg EN ISO 13849-1