PLC-RSC- 24DC/PMC T200/21HC
-
Przekaźnik czasowy
2307293
Modułowy przekaźnik czasowy, impuls przy załączeniu z wtykowym miniaturowym przekaźnikiem i przyłączem śrubowym
Szczegóły produktu
Typ produktu | Moduł przekaźnika |
Rodzina produktów | PLC-INTERFACE |
Tryb pracy | 100 % współczynnik pracy |
Trwałość mechaniczna | ok. 2x 107 cykli łączeniowych |
Właściwości izolacji: Odstępy izolacyjne w powietrzu i prądy pełzające | |
Izolacja | Pewna separacja, wzmocniona izolacja (przy pewnej separacji należy między sąsiadujące moduły włożyć płytę separacyjną PLC-ATP) |
Kategoria przepięciowa | III |
Stopień zanieczyszczenia | 3 |
Status utrzymania danych | |
Data ostatniej konserwacji danych | 19.03.2025 |
Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych | 0,4 W |
Strona wzbudzenia | |
Znamionowe napięcie wejścia UN | 24 V DC |
Zakres napięcia wejściowego | 19,2 V DC ... 26,4 V DC (20 °C) |
Napięcie znamionowe (wtykowy przekaźnik elektromechaniczny) | 24 V DC |
Typowy prąd wejścia dla UN | 15 mA (Przekaźnik ON) |
4,3 mA (przekaźnik OFF) | |
Czas zadziałania typowo | 7 ms |
typowy czas opadania | 200 ms +130 ms (Typowy czas ścierania dla UN) |
Układ ochronny | Ochrona przed przepięciami; Dioda gasząca |
wskaźnik napięcia roboczego | LED żółta |
Przełączanie | |
Rodzaj zestyku | Styk pojedynczy, 1 zestyk przełączny |
Rodzaj styku przełącznego | Styk pojedynczy |
materiał styków | AgNi, twarde złocenie |
Maksymalne napięcie łączeniowe | 250 V AC/DC (Przy napięciach większych od 250 V (L1, L2, L3) między takimi samymi złączami sąsiednich modułów należy włożyć płytę separacyjną PLC-ATP.) |
Napięcie łączeniowe minimalne | 12 V AC/DC |
Prąd dopuszczalny ciągły | 10 A |
prąd załączalny maksymalny | 16 A |
Prąd załączalny minimalny | 100 mA |
Przełączanie: w przypadku zniszczonej warstwy złota | |
moc wyłączalna (obc. rezystancyjne) maksymalnie | 240 W (przy 24 V DC) |
144 W (przy 48 V DC) | |
48 W (przy 60 V DC) | |
50 W (przy 110 V DC) | |
80 W (przy 220 V DC) | |
4000 W (przy 250 V AC) |
Rodzaj przyłącza | Przyłącze śrubowe |
Długość odizolowania | 8 mm |
Gwint śruby | M3 |
Przekrój przewodu sztywnego | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Przekrój przewodu giętkiego | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
0,2 mm² ... 2,5 mm² (Tulejka pojedyncza) | |
2x 0,5 mm² ... 1,5 mm² (Tulejka TWIN) | |
Przekrój przewodu AWG | 26 ... 14 |
Moment dokręcania | 0,45 Nm ... 0,55 Nm (Zasadniczo te złączki szynowe muszą być podparte przy przyłącze przewodu (poprzez przytrzymanie ręką, podparcie obudowy)) |
Szerokość | 14 mm |
Wysokość | 80 mm |
Głębokość | 94 mm |
Kolor | zielony (RAL 6021) |
Klasa palności wg UL 94 (Obudowa) | V0 (Obudowa) |
Warunki otoczenia | |
Stopień ochrony | IP20 |
Temperatura otoczenia (praca) | -20 °C ... 50 °C |
Test korozji przy przepływie gazu | |
Oznaczanie | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
EN 60068-2-60 |
Odstępy izolacyjne w powietrzu i prądy pełzające | |
Normy/przepisy | DIN EN 50178 |
Sposób montażu | Montaż na szynie DIN |
Informacja montażu | obok siebie bez odstępu |
Pozycja montażu | dowolna |
Numer artykułu | 2307293 |
Jednostka opakowania | 10 Szt. |
Minimalne zamówienie | 10 Szt. |
Klucz sprzedaży | CK623H |
Klucz produktu | DK623H |
GTIN | 4017918992743 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 72,08 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 72,08 g |
Numer taryfy celnej | 85364900 |
Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371601 |
ECLASS-15.0 | 27371601 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Lead (nr CAS: 7439-92-1) |
SCIP | aa1417bb-0992-4654-9123-0b59bbdc1617 |
Produkty kompatybilne
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - Pasek oznaczników typu zack 1053001
-
ZB 10 CUS - Pasek oznaczników typu zack 0824941
-
ZB10,LGS:L1-N,PE - Oznacznik do zacisków 1053412
-
ZB10,LGS:U-N - Oznacznik do zacisków 1053438
-
UC-TM 10 - Oznacznik do zacisków 0818069
-
UC-TM 10 CUS - Oznacznik do zacisków 0824605
-
UCT-TM 10 - Oznacznik do zacisków 0829142
-
UCT-TM 10 CUS - Oznacznik do zacisków 0829623
-
ZB 12:UNPRINTED - Pasek oznaczników typu zack 0812120
-
ZB 12 CUS - Pasek oznaczników typu zack 0824942
-
ZB 12,LGS:L1-N,PE - Pasek oznaczników typu zack 0812146
-
UC-TM 12 - Oznacznik do zacisków 0819194
-
UC-TM 12 CUS - Oznacznik do zacisków 0824613
-
UCT-TM 12 - Oznacznik do zacisków 0829144
-
UCT-TM 12 CUS - Oznacznik do zacisków 0829630
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Zaślepka 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów 1201895
-
NS 35/15 CAP - Zaślepka 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów 1201798
-
REL-MR- 24DC/21HC - Przekaźnik osobny 2961312
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław