HC-EVO-B10-HHFD-PLBK
-
Obudowa
1407629
Obudowa tulejowa HEAVYCON EVO z tworzywa sztucznego, z kołnierzem bagnetowym do połączenia śrubowego EVO, B10, do uchwytu poprzecznego, wysokość 87,5 mm, bez połączenia śrubowego EVO
Szczegóły produktu
Informacje ogólne | do wkładek stykowych HC-B10, BB18, DD42, M, K8/24, HV03-I-PT, HC- 3-E...C |
Typ produktu | Obudowy z ryglowaniem pałąkami |
Rodzaj obudowy | Obudowy wtyku |
Rodzina produktów | HC-EVO-B |
Zastosowanie | Standard |
Konstrukcja | B10 |
Ilość odejść kablowych | 1 |
Wyprowadzenie kabla | proste |
Przepust Pg | bez |
Rysunek wymiarowy |
|
Szerokość | 44 mm |
Wysokość | 87,5 mm |
Długość | 73 mm |
Klasa palności wg UL 94 | V0 (Obudowa) |
Materiał obudowy | PA 6.6-FR |
Dane mechaniczne | |
typ ryglowania | Pin |
Informacja montażu | Obudowę tulejową należy uzupełnić o połączenie śrubowe EVO. Połączenie śrubowe EVO jest dostępne w 4 rozmiarach. Za jego pomocą można stworzyć proste lub boczne odejście kabla. Montażu połączenia śrubowego EVO użyć można dokonać albo ręcznie, albo za pomocą przykładowo szczypiec nastawnych do rur. |
Warunki otoczenia | |
Stopień ochrony | IP66 |
Stopień ochrony (NEMA) | 12 (UL 50e) |
Wytrzymałość udarowa | IK09 |
Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 125 °C |
Numer artykułu | 1407629 |
Jednostka opakowania | 1 Szt. |
Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
Klucz sprzedaży | BF7APL |
Klucz produktu | AF7APL |
GTIN | 4046356776912 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 92,2 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 92,3 g |
Numer taryfy celnej | 85389099 |
Kraj pochodzenia | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440202 |
ECLASS-15.0 | 27440202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
EF3.0 Zmiana klimatu | |
CO2e kg | 0,704 kg CO2e |
Produkty kompatybilne
-
HC-B-G-M20-PLRBK - Dławnica kablowa 1407669
-
HC-B-G-M25-PLRBK - Dławnica kablowa 1407670
-
HC-B-G-M32-PLRBK - Dławnica kablowa 1407671
-
HC-B-G-M40-PLRBK - Dławnica kablowa 1407672
-
HC-B10-HCWD-PLR-BK - Klapka ochronna 1346530
-
US-EMP (20X9) - Szyldzik zapadkowy 0829439
-
US-EMP (20X9) CUS - Szyldzik zapadkowy 0830028
-
HC-B-G-MULTI01-PLBK - Dławnica kablowa 1345613
-
HC-B-G-MULTI02-PLBK - Dławnica kablowa 1345614
-
HC-B-G-MULTI03-PLBK - Dławnica kablowa 1345618
-
HC-B-TA-M40-PLR-BK - Adapter 1414246
-
HC-B-TA-M32-PLR-BK - Adapter 1414245
-
HC-B-TA-M25-PLR-BK - Adapter 1414244
-
HC-B-TA-M20-PLR-BK - Adapter 1414243
-
HC-B-TA-PG29-PLR-BK - Adapter 1414250
-
HC-B-TA-PG21-PLR-BK - Adapter 1414249
-
HC-B-TA-PG16-PLR-BK - Adapter 1414248
-
HC-B-TA-PG13-PLR-BK - Adapter 1414247
-
HC-B-TA-NPT-1 1/4-PLR-BK - Adapter 1414254
-
HC-B-TA-NPT-1/1-PLR-BK - Adapter 1414253
-
HC-B-TA-NPT-3/4-PLR-BK - Adapter 1414252
-
HC-B-TA-NPT-1/2-PLR-BK - Adapter 1414251
-
HC-B-GB-M32-PLRBK - Dławnica kablowa 1414662
-
HC-B-GB-M25-PLRBK - Dławnica kablowa 1414661
-
HC-B-GB-M20-PLRBK - Dławnica kablowa 1414660
-
HC-B-GTRS-M32-PLRBK - Dławnica kablowa 1414654
-
HC-B-GTRS-M25-PLRBK - Dławnica kablowa 1414652
-
HC-B-GTRS-M20-PLRBK - Dławnica kablowa 1414651
-
HC-B-GM8X6,5-M40-PLTBK - Dławnica kablowa 1414646
-
HC-B-GM5X8,5-M40-PLTBK - Dławnica kablowa 1414645
-
HC-B-GM4X10-M40-PLTBK - Dławnica kablowa 1414644
-
HC-B-GM0-M40-PLTBK - Dławnica kablowa 1414643
Korzyści
Elastyczny kierunek odejścia przewodu, boczny lub prosty
Niższe koszty niż w przypadku wersji metalowej
Mała waga
Niskie niebezpieczeństwo kondensacji
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław