EMLP-AL (27X15) - Oznaczanie urządzeń
0830508

Oznaczanie urządzeń, Tabliczka aluminiowa, kolor aluminium, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, rodzaj montażu: klejenie, Ilość pojedynczych tabliczek: 1, wysokość pola tekstowego: 15 mm, szerokość pola tekstowego: 27 mm

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne



Korzyści

Oznaczniki można łatwo, szybko i ekonomicznie opisywać za pomocą drukarki BLUEMARK CLED
Oznacznik do urządzeń przyklejany
Oznacznik metalowy, wysoka odporność przy niewielkiej masie
Zwiększona trwałość dzięki anodowanej ozdobnie powierzchni