UTWE 6-2/D19
-
Gniazdo pomiarowe
3069418
Gniazdo pomiarowe, kodowanie VDE, typ D19, napięcie znamionowe: 400 V, ilość przyłączy: 38, liczba biegunów: 19, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 6 mm2, 1. poziomowe, przekrój: 0,2 mm2 - 10 mm2, rodzaj montażu: Montaż naścienny, kolor: szary
Szczegóły produktu
Typ produktu | Gniazdo pomiarowe |
Liczba biegunów | 19 |
Raster | 8,2 mm |
Ilość przyłączy | 38 |
Liczba rzędów | 1 |
Potencjały | 19 |
Właściwości izolacji | |
Kategoria przepięciowa | III |
Znamionowe napięcie udarowe | 4 kV |
Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych | 1,31 W |
Napięcie udarowe pomiarowe | 5 kV |
Liczba przyłączy na poziom | 38 |
Przekrój znamionowy | 6 mm² |
1. poziomowe | |
Rodzaj przyłącza | Przyłącze śrubowe |
Gwint śruby | M4 |
Moment dokręcania | 1,5 ... 1,8 Nm |
Długość odizolowania | 12 mm |
sonda wzorcowa | A5 |
Przyłącze według normy | IEC 60947-7-1 |
Przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² ... 10 mm² |
przekrój przewodu AWG | 24 ... 8 (przeliczone według IEC) |
Przekrój przewodu, linka | 0,2 mm² ... 10 mm² |
Przekrój przewodu linki [AWG] | 24 ... 8 (przeliczone według IEC) |
Przekrój przewodu linki (tulejka bez izolacji z tworzywa sztucznego) | 0,25 mm² ... 6 mm² |
Przekrój przewodu linki (tulejka z izolacją z tworzywa sztucznego) | 0,25 mm² ... 6 mm² |
2 przewody o takim samym przekroju, sztywne | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
2 przewody o takim samym przekroju, giętkie | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
2 przewody typu linka o takim samym przekroju z tulejką z tworzywa sztucznego | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
2 przewody o takim samym przekroju z tulejką TWIN z tworzywa sztucznego | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
Maksymalny prąd obciążenia | 30 A (przy przekroju poprzecznym przewodu 10 mm²) |
Napięcie znamionowe | 400 V AC/DC |
Przekrój znamionowy | 6 mm² |
Rysunek wymiarowy |
|
Szerokość | 188,6 mm |
Wysokość | 100 mm |
Głębokość | 56,5 mm |
Raster | 8,2 mm |
Grubość blachy | 1 mm ... 4 mm |
Kolor | szary (RAL 7042) |
Klasa palności wg UL 94 | V0 |
Grupa materiału izolacyjnego | I |
Materiał izolacyjny | PA |
Statyczne zastosowanie materiału izolacyjnego w zimnie | -60 °C |
Wskaźnik temperatury izolacji (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
Względny wskaźnik temperatury izolacji (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Pomiar oddawania ciepła metodą kalorymetryczną NFPA 130 (ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg |
Palność powierzchni NFPA 130 (ASTM E 162) | wynik pozytywny |
Gęstość optyczna gazów spalinowych NFPA 130 (ASTM E 662) | wynik pozytywny |
Toksyczność gazów spalinowych NFPA 130 (SMP 800C) | wynik pozytywny |
Badanie napięciem udarowym | |
Napięcie probiercze wartość zadania | 4,8 kV |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Badanie nagrzewania | |
Wymagane sprawdzanie przyrostów temperatury | Wzrost temp. ≤ 45 K |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Badanie prądem krótkotrwałym wytrzymywanym 4 mm² | 300 A |
500 A | |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Wytrzymałość elektryczna o częstotliwości roboczej | |
Napięcie probiercze wartość zadania | 1,89 kV |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Informacje ogólne | |
Mocowanie złączki | 0,8 Nm ... 1 Nm |
Dane mechaniczne | |
Otw. ściana bocz. | nie |
Wytrzymałość mechaniczna | |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Mocowanie na nośniku | |
Obciążenie pomiarowe wartość zadana | 5 N |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Próba uszkodzenia i poluzowania przewodu | |
Prędkość kątowa | 10 U/min |
obroty | 135 |
Przekrój przewodu/waga | 0,2 mm² / 0,2 kg |
6 mm² / 1,4 kg | |
10 mm² / 2 kg | |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Starzenie | |
Cykle temp. | 192 |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Próba płomieniem igłowym | |
Czas działania | 30 s |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Wibracje przypadkowe szerokopasmowe | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
Zakres | Badanie trwałości kategoria 2, na wózku |
Częstotliwość | f1 = 5 Hz do f2 = 250 Hz |
Poziom ASD | 6,12 (m/s²)²/Hz |
Przyspieszenie | 3,12g |
Czas pomiaru na oś | 5 h |
Kierunki pomiaru | Oś X, Y i Z |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Udary | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
Rodzaj udaru | Półsinusioda |
Przyspieszenie | 30g |
Czas trwania udaru | 18 ms |
Liczba udarów w każdym kierunku | 3 |
Kierunki pomiaru | Oś X, Y i Z (dod. i uj.) |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Warunki otoczenia | |
Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -25 °C ... 60 °C (krótkotrwale, nie powyżej 24 h, -60 °C do +70°C) |
Temperatura otoczenia (montaż) | -5 °C ... 70 °C |
Temperatura otoczenia (aktywacja) | -5 °C ... 70 °C |
Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 30 % ... 70 % |
Przyłącze według normy | IEC 60947-7-1 |
Sposób montażu | Montaż naścienny |
Mocowanie złączki | 0,8 Nm ... 1 Nm |
Numer artykułu | 3069418 |
Jednostka opakowania | 1 Szt. |
Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
Uwaga | Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu) |
Klucz sprzedaży | BE6112 |
Klucz produktu | BE6112 |
GTIN | 4046356943130 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 599,7 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 599,7 g |
Numer taryfy celnej | 85369010 |
Kraj pochodzenia | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250190 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002848 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Lead (nr CAS: 7439-92-1) |
SCIP | f433351d-e31b-4598-b124-d4d92a1b02d4 |
Produkty kompatybilne
-
-
FTP-2/D19 - Wtyczka testowa 3069479
-
FBP-2/D19 - Wtyk zaślepiający 3069671
-
AP RSC-T - Pokrywa 3059139
-
APH-UTWE 6-2 - Wspornik pokrywy 3069057
-
FTP-2/2 SERVICE - Wtyczka testowa 3069464
-
FTP-2/3 SERVICE - Wtyczka testowa 3069465
-
FTP-2/1 SERVICE 0R1 - Wtyczka testowa 3069466
-
FTP-2/4 SERVICE - Wtyczka testowa 3069468
-
FTP-2/1 SERVICE - Wtyczka testowa 3069469
-
PAI-4-N GY - Adapter do testów 3032871
-
PAI-4-FIX BU - Adapter do testów 3032729
-
PAI-4-FIX OG - Adapter do testów 3034455
-
PAI-4-FIX YE - Adapter do testów 3032745
-
PAI-4-FIX RD - Adapter do testów 3032732
-
PAI-4-FIX GN - Adapter do testów 3032758
-
PAI-4-FIX BK - Adapter do testów 3032774
-
PAI-4-FIX GY - Adapter do testów 3032790
-
PAI-4-FIX VT - Adapter do testów 3032761
-
PAI-4-FIX BN - Adapter do testów 3032787
-
PAI-4-FIX WH - Adapter do testów 3032797
-
PAIS-4-FIX GY - Adapter do testów 3032791
-
PAIS-4-FIX BK - Adapter do testów 3032792
-
PAIS-4-FIX RD - Adapter do testów 3032793
-
PAIS-4-FIX BU - Adapter do testów 3032798
-
PAIS-4-FIX YE - Adapter do testów 3032799
-
PAIS-4-FIX GN - Adapter do testów 3032801
-
PAIS-4-FIX VT - Adapter do testów 3032802
-
ZB 8:UNBEDRUCKT - Pasek oznaczników typu zack 1052002
-
ZB 8 CUS - Pasek oznaczników typu zack 0825011
-
UC-TM 8 - Oznacznik do zacisków 0818072
-
UC-TM 8 CUS - Oznacznik do zacisków 0824597
-
UCT-TM 8 - Oznacznik do zacisków 0828740
-
UCT-TM 8 CUS - Oznacznik do zacisków 0829616
-
ZB 8,LGS:L1-N,PE - Oznacznik do zacisków 1052413
-
TMT (EX9,5)R - Oznacznik do zacisków 0828295
-
US-TM 100 - Oznacznik do zacisków 0829255
-
SF-SL 0,8X4,0-100 - Wkrętak 1212551
-
SF-SL 0,8X4,0-100 S-VDE - Wkrętak 1212588
Korzyści
Ekonomicznie dzięki dostosowanej do potrzeb, modułowej budowie oraz zastosowaniu standaryzowanych akcesoriów CLPLINE complete
Oszczędność miejsca dzięki kompaktowym, modułowo zabudowanym listwom wtyków probierczych
Maksymalne bezpieczeństwo dzięki wyprzedzającemu i automatycznemu zwieraniu przetwornika
Zintegrowany, wytrzymały styk łączeniowy jest zaprojektowany pod kątem najwyższych wymagań, zastosowanie materiałów o najwyższej jakości zapewnia transmisję prądów sygnałowych również przy wielokrotnym użyciu
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław