MACX MCR-EX-SL-RPSSI-I-SP - Separator zasilania
2924016

Separator zasilania i kondycjoner sygnałów wejściowych w wykonaniu iskrobezpiecznym, kompatybilny z HART. Przesyła sygnały zasilane lub aktywne 0/4-20 mA z obszaru Ex do obciążenia (aktywnie lub pasywnie) do obszaru bezpiecznego. 3-drożna separacja galwaniczna, SIL 2 wg IEC 61508, przyłącze Push-in

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Wejście 0/4 mA ... 20 mA, iskrobezpieczne, [Ex ia], zasilające i niezasilające
Napięcie zasilania przekładnika > 16 V
Wyjście: 0/4 mA ... 20 mA, aktywne do rezystora obciążeniowego 1000 Ω lub pasywne
Dwukierunkowa transmisja sygnałów HART
Sygnalizacja błędów wg NAMUR NE 43
SIL 2 wg IEC/EN 61508
Możliwość instalacji w strefie Ex 2
3-drożna separacja galwaniczna
Możliwość zasilania energią za pośrednictwem łączników T do szyny nośnej
Wtykowe złącza przyłączeniowe, przyłącza z zaciskami push-in
Szerokość obudowy: 12,5 mm
Mała moc strat
Wysoka dokładność transmisji