PLC-OSC-125DC/230AC/ 1 - Moduł przekaźnika półprzewodnikowego
2980063

PLC-INTERFACE, składający się ze złączki gniazdowej PLC-BSC.../21 z połączeniem śrubowym i wtykowym miniaturowym przekaźnikiem półprzewodnikowym, do montażu na szynie nośnej NS 35/7,5, 1 zestyk zwierny, napięcie wejściowe: 125 V DC, wyjście: 24-253 V AC/0,75 A

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne



Korzyści

Wąska konstrukcja
Wydajne podłączenie do okablowania sieci za pomocą adaptera V8
RT III uszczelnione przekaźniki półprzewodnikowe
Zintegrowane układy wejściowe
Funkcjonalne mostki wtykane
Wysoka moc łączeniowa
Wyłącznik zeronapięciowy na wyjściu AC