FLT-SEC-P-T1-3S-350/25-FM
-
Kombinacja ograniczników typu 1+2
2905421
Wtykany odgromnik bez prądu upływu, wg typu 1 / klasa I, do 3-fazowych sieci zasilających z oddzielnym N i PE (L1, L2, L3, PE, N).
Szczegóły produktu
| Informacje ogólne | |
| Wskazówka | Max. single impulse: 100 kA (8/20 µs) |
| SPD according to AS/NZS 1768 Cat. C3 | |
| Typ produktu | Ogranicznik kombinowany |
| Rodzina produktów | SEC Family |
| Klasa testu IEC | I / II |
| T1 / T2 | |
| Typ EN | T1 / T2 |
| System zasilania IEC | TN-S |
| TT | |
| Konstrukcja | Moduł wtykowy do montażu na szynie montażowej, dwuczęściowy |
| Liczba biegunów | 4 |
| Komunikat: Uszkodzona ochrona przepięciowa | optyczny, styk sygnalizacji zdalnej |
| Właściwości izolacji | |
| Kategoria przepięciowa | III |
| Stopień zanieczyszczenia | 2 |
| Częstotliwość znamionowa fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Wskazanie / sygnalizacja zdalna | |
| Określenie przyłącza | Styk zdalnej sygnalizacji uszkodzenia |
| Funkcja łączeniowa | Zestyk przełączny |
| Napięcie robocze | 12 V AC ... 250 V AC |
| 125 V DC (200 mA DC) | |
| Prąd roboczy | 10 mA AC ... 1 A AC |
| 1 A DC (30 V DC) | |
| Rodzaj przyłącza | Przyłącze śrubowe |
| Gwint śruby | M5 |
| Moment dokręcania | 4,5 Nm |
| Długość odizolowania | 18 mm |
| Przekrój przewodu giętkiego | 2,5 mm² ... 35 mm² |
| Przekrój przewodu sztywnego | 2,5 mm² ... 35 mm² |
| Przekrój przewodu AWG | 13 ... 2 |
| Rodzaj przyłącza | Widełk. końcówka kabla |
| Przekrój przewodu giętkiego | 1,5 mm² ... 16 mm² |
| Styk zdalnej sygnalizacji uszkodzenia | |
| Rodzaj przyłącza | Przyłącze wtykowe/śrubowe za pomocą złączy COMBICON |
| Gwint śruby | M2 |
| Moment dokręcania | 0,25 Nm |
| Długość odizolowania | 7 mm |
| Przekrój przewodu giętkiego | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Przekrój przewodu sztywnego | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Przekrój przewodu AWG | 28 ... 16 |
| Rysunek wymiarowy |
|
| Szerokość | 142,4 mm |
| Wysokość | 95,2 mm |
| Głębokość | 74,5 mm (ze szyna DIN 7,5 mm) |
| Szerokość | 8 TE |
| Kolor (Wtyk) | jasnoszary (RAL 7035) |
| Kolor (Element bazowy) | szary (RAL 7042) |
| Klasa palności wg UL 94 | V-0 |
| Wartość CTI materiału | 600 |
| Materiał izolacyjny | PA6.6-FR 20% GF |
| PBT-FR | |
| Grupa materiałów | I |
| Materiał obudowy | PA 6.6-FR 20 % GF |
| PBT-FR |
| Dane mechaniczne | |
| Otw. ściana bocz. | nie |
| Tory ochronne | L-N |
| L-PE | |
| N-PE | |
| Kierunek działania | 3L-N & N-PE |
| Napięcie znamionowe UN | 240/415 V AC (TN-S) |
| 240/415 V AC (TT) | |
| Częstotliwość znamionowa fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Maksymalne napięcie robocze UC | 350 V AC |
| znam. prąd obciążenia IL | 125 A (< 55 °C) |
| Prąd przewodu ochr. IPE | ≤ 0,01 mA |
| Znamionowy prąd odprowadzany In (8/20) µs (L-N) | 25 kA |
| Znamionowy prąd odprowadzany In (8/20) µs (L-PE) | 25 kA |
| Znamionowy udarowy prąd odprowadzany In (8/20) μs (N-PE) | 100 kA |
| Maks. prąd wyładowczy Imax (8/20) µs (L-N) | 50 kA |
| Maks. prąd odprowadzany Imax (8/20) µs (L-PE) | 50 kA |
| Probierczy prąd piorunowy (10/350) µs (L-N), ładunek | 12,5 As |
| Probierczy prąd piorunowy (10/350) µs (L-N), energia właściwa | 160 kJ/Ω |
| Probierczy prąd piorunowy (10/350) µs, (L-N) wartość szczytowa prądu Iimp | 25 kA |
| Probierczy prąd piorunowy (10/350) µs (L-PE), ładunek | 12,5 As |
| Probierczy prąd piorunowy (10/350) µs (L-PE), energia właściwa | 160 kJ/Ω |
| Probierczy prąd piorunowy (10/350) µs, (L-PE) wartość szczytowa prądu Iimp | 25 kA |
| Probierczy prąd piorunowy (10/350) µs (N-PE), ładunek | 50 As |
| Probierczy prąd piorunowy (10/350) µs (N-PE), energia właściwa | 2500 kJ/Ω |
| Probierczy prąd piorunowy (10/350) µs, (N-PE) wartość szczytowa prądu Iimp | 100 kA |
| Sumaryczny prąd odprowadzany ITotal (10/350) µs | 100 kA |
| Zdolność gaszenia prądów następczych Ifi (L-N) | 50 kA |
| Zdolność gaszenia prądu następczego Ifi (N-PE) | 100 A |
| Odporność na zwarcie ISCCR | 50 kA |
| Poz. ochrony Up (L-N) | ≤ 1,5 kV |
| Poz. ochrony Up (L-PE) | ≤ 2,5 kV |
| Poz. ochrony Up (N-PE) | ≤ 1,5 kV |
| Napięcie resztkowe Ures (L-N) | ≤ 1,5 kV (przy In) |
| Napięcie resztkowe Ures (L-PE) | ≤ 2,5 kV (przy In) |
| Napięcie resztkowe Ures (N-PE) | ≤ 1,5 kV (przy In) |
| Zachowanie TOV dla UT (L-N) | 415 V AC (5 s / withstand mode) |
| 457 V AC (120 min / withstand mode) | |
| Zachowanie TOV dla UT (N-PE) | 1200 V AC (200 ms / withstand mode) |
| Czas odpowiedzi tA | ≤ 100 ns |
| Maksymalne zabezpieczenie wstępne w instalacjach przelotowych V | 125 A (gG) |
| Maksymalna wartość bezpiecznika w instalacjach w układzie promieniowym | 315 A (gG) |
| Dodatkowe dane techniczne | |
| Odporność na zwarcie ISCCR | 100 kA (264 V AC) |
| Zdolność gaszenia prądów następczych Ifi (L-N) | 100 kA (264 V AC) |
| Warunki otoczenia | |
| Stopień ochrony | IP20 (tylko w przypadku stosowania punktów przyłączeniowych) |
| Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 80 °C |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 80 °C |
| Wysokość | ≤ 2000 m (amsl) |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca) | 5 % ... 95 % |
| Wstrząsy (eksploatacja) | 30g (Półsinusioda / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
| Drgania (praca) | 5g (5 – 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) |
| Specyfikacje UL | |
| Maks. napięcie trwałe MCOV (L-L) | 700 V AC |
| Maks. napięcie trwałe MCOV (L-N) | 350 V AC |
| Maks. napięcie trwałe MCOV (L-G) | 350 V AC |
| Maks. napięcie trwałe MCOV (N-G) | 350 V AC |
| Obciążalność zwarciowa (SCCR) | 50 kA |
| Ochrona napięcia znamionowego VPR (L-L) | 2000 V |
| Ochrona napięcia znamionowego VPR (L-N) | 1500 V |
| Ochrona napięcia znamionowego VPR (L-L) | 1500 V |
| Ochrona napięcia znamionowego VPR (N-G) | 1200 V |
| Znamionowy prąd odprowadzany In | 20 kA |
| Tory ochronne | L-L |
| L-N | |
| L-G | |
| N-G | |
| Napięcie znamionowe | 240/415 V AC |
| znam. prąd obciążenia IL | 50 A |
| System rozdziału energii | Wye |
| Częstotliwość znamionowa | 50/60 Hz |
| Typ SPD | 2CA |
| Wskaźnik UL / sygnalizacja zdalna | |
| Napięcie robocze | 125 V AC |
| Prąd roboczy AC | 1 A AC |
| Parametry przyłączeniowe UL | |
| Moment dokręcania | 40 lbf-in. |
| Przekrój przewodu AWG | 3 ... 2 |
| Normy/przepisy | IEC 61643-11 |
| Wskazówka | 2011 |
| EN 61643-11 | |
| Normy/przepisy | EN 61643-11 |
| Wskazówka | 2012 |
| Sposób montażu | Szyna DIN: 35 mm |
| Numer artykułu | 2905421 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Klucz sprzedaży | CL1171 |
| Klucz produktu | CL1171 |
| GTIN | 4046356950114 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 1 452 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 1 371 g |
| Numer taryfy celnej | 85363010 |
| Kraj pochodzenia | TR |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171201 |
| ECLASS-15.0 | 27171201 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000381 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
| zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Lead (nr CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 0febac12-427d-4fcd-b5d8-52ca1417c56e |
Produkty kompatybilne
-
CLIPFIX 35 - Trzymacz końcowy 3022218
-
EML (20XE)R - Etykiety 0803452
-
EML (20XE)R YE - Etykiety 0803453
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Pasek oznaczników typu zack 2809128
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - Oznacznik do zacisków 2749576
-
ZBN 18,LGS:ERDE - Oznacznik do zacisków 2749589
-
ZBFM 5/WH:UNBEDRUCKT - Arkusz opisowy ponacinany płaski 0803595
-
ZBN 18 CUS - Pasek oznaczników typu zack 0825059
-
X-PEN 0,35 - Pisak do oznaczników 0811228
-
SZK PZ2 VDE - Wkrętak 1206463
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Wkrętak 1205037
-
FLT-SEC-P-T1-350/25-P - Wkładka ogranicznika typ 1 2905422
-
FLT-SEC-P-T1-N/PE-350/100-P - Wkładka ogranicznika typ 1 2905473
Korzyści
Seria uniwersalnych urządzeń do ochrony przed przepięciami o optymalnej koordynacji energetycznej od odgromników do wyłączników do ochrony urządzeń
Łatwe serwisowanie dzięki wtykowym modułom ochronnym
Ciągła informacja dzięki optyczno-mechanicznemu wskaźnikowi statusu i zestykowi komunikacji zdalnej
Najlepsza ochrona przy wysokoenergetycznych prądach piorunowych dzięki technologii iskiernikowej o niskim napięciu resztkowym
Niski napięciowy poziom ochrony do bezpośredniej ochrony urządzeń w obszarze rozdzielni głównej
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław