Zasilacze UNO POWER z podstawową funkcjonalnością
Kompaktowe zasilacze UNO POWER, dzięki swojej dużej gęstości mocy, stanowią w szczególności w kompaktowych skrzynkach rozdzielczych doskonałe rozwiązanie dla obciążeń do 240 W. Zasilacze o napięciu wyjściowym są dostępne w różnych klasach mocy i szerokościach konstrukcyjnych. Dzięki wysokiej sprawności i niewielkim stratom podczas pracy bez obciążenia są one bardzo efektywne energetycznie.
UNO-PS/1AC/ 5DC/ 25W
-
Zasilacz
2904374
Zasilacz UNO POWER taktowany w obwodzie pierwotnym do montażu na szynie nośnej, wejście: 1-fazowe, wyjście: 5 V DC/25 W
Szczegóły produktu
Tryb AC | |
Zakres znamionowego napięcia wejściowego | 100 V AC ... 240 V AC |
Zakres napięcia wejściowego | 85 V AC ... 264 V AC |
Zakres napięcia wejściowego AC | 85 V AC ... 264 V AC |
Rodzaj napięcia zasilania | AC |
udar przy załączaniu | < 30 A (typ.) |
Całka prądu rozruchowego (I2t) | < 0,5 A2s (typ.) |
Zakres częstotliwości (fN) | 50 Hz ... 60 Hz ±10 % |
Czas podtrzymania zasilania | > 35 ms (120 V AC) |
> 135 ms (230 V AC) | |
Pobór prądu | typ. 0,53 A (100 V AC) |
typ. 0,28 A (240 V AC) | |
Znamionowy pobór mocy | 61,7 VA |
Układ ochronny | Ochrona przed przepięciami przejściowymi; Warystor |
współczynnik mocy (cos fi) | 0,47 |
Czas załąCzania typowo | < 1 s |
Bezpiecznik na wejściu | 2 A (zwłoczny, wewnętrzny) |
Wybór odpowiedniego bezpiecznika dla ochrony wejściowej | 6 A ... 16 A (Charakterystyka B, C, D, K) |
Sprawność | typ. 85 % (120 V AC) |
typ. 86 % (230 V AC) | |
Charakterystyka wyjścia | HICCUP |
napięcie wyjścia znamionowe | 5 V DC |
Znamionowy prąd wyjściowy (IN) | 5 A (-25 °C ... 55 °C) |
Obniżenie parametrów znamionowych | 55 °C ... 70 °C (2,5 %/K) |
Odporność na przepływ zwrotny | < 10 V DC |
Ochrona przed przepięciem na wyjściu (OVP) | ≤ 10 V DC |
Uchyby regulacji | < 1 % (Statyczna zmiana obciążania 10 % ... 90 %) |
< 3 % (Dynamiczna zmiana obciążęnia 10 % ... 90 %, 10 Hz) | |
< 0,1 % (Zmiana napięcia wejściowego ±10 %) | |
Tętnienie resztkowe | < 40 mVSS (przy wartościach znamionowych) |
Odporne na zwarcia | tak |
Moc wyjściowa | 25 W |
Maksymalna moc strat, bieg jałowy | < 0,3 W |
Maksymalna moc strat, obciążenie znamionowe | < 4,5 W |
Czas rozruchu | < 0,5 s (UOUT (10 % ... 90 %)) |
Czas odpowiedzi | < 2 ms |
możliwość łączenia równoległego | tak, w celu redundancji i zwiększenia mocy |
możliwość łączenia szeregowego | tak |
Wejście | |
Rodzaj przyłącza | Przyłącze śrubowe |
minimalny przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² |
maksymalny przekrój przewodu sztywnego | 2,5 mm² |
Minimalny przekrój przewodu elastycznego | 0,2 mm² |
Maksymalny przekrój przewodu elastycznego | 2,5 mm² |
Przewód jednożyłowy/punkt zaciskowy, linka z tulejką z izolacją z tworzywa sztucznego min. | 0,2 mm² |
Przewód jednożyłowy/punkt zaciskowy, linka z tulejką z izolacją z tworzywa sztucznego maks. | 2,5 mm² |
Przewód jednożyłowy/punkt zaciskowy, linka z tulejką bez izolacji z tworzywa sztucznego min. | 0,2 mm² |
Przewód jednożyłowy/punkt zaciskowy, linka z tulejką bez izolacji z tworzywa sztucznego maks. | 2,5 mm² |
Przekrój przewodu AWG min. | 24 |
Przekrój przewodu AWG max. | 14 |
Długość odizolowania | 8 mm |
Gwint śruby | M3 |
Min. moment obrotowy dokręcania | 0,5 Nm |
Maks. moment obrotowy dokręcania | 0,6 Nm |
Wyjście | |
Rodzaj przyłącza | Przyłącze śrubowe |
minimalny przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² |
maksymalny przekrój przewodu sztywnego | 2,5 mm² |
Minimalny przekrój przewodu elastycznego | 0,2 mm² |
Maksymalny przekrój przewodu elastycznego | 2,5 mm² |
Przewód jednożyłowy/punkt zaciskowy, linka z tulejką z izolacją z tworzywa sztucznego min. | 0,2 mm² |
Przewód jednożyłowy/punkt zaciskowy, linka z tulejką z izolacją z tworzywa sztucznego maks. | 2,5 mm² |
Przewód jednożyłowy/punkt zaciskowy, linka z tulejką bez izolacji z tworzywa sztucznego min. | 0,2 mm² |
Przewód jednożyłowy/punkt zaciskowy, linka z tulejką bez izolacji z tworzywa sztucznego maks. | 2,5 mm² |
Przekrój przewodu AWG min. | 24 |
Przekrój przewodu AWG max. | 14 |
Długość odizolowania | 8 mm |
Gwint śruby | M3 |
Min. moment obrotowy dokręcania | 0,5 Nm |
Maks. moment obrotowy dokręcania | 0,6 Nm |
Sposoby sygnalizacji | LED |
Liczba faz | 1 |
Napięcie izolacji wejście/wyjście | 4 kV AC (Badanie typu) |
3 kV AC (Testy jednostkowe) |
Typ produktu | Zasilacz |
Rodzina produktów | UNO POWER |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 2174000 h (40 °C) |
Właściwości izolacji | |
Klasa ochrony | II (w zamkniętej szafie sterowniczej) |
Stopień zabrudzenia | 2 |
Szerokość | 22,5 mm |
Wysokość | 90 mm |
Głębokość | 84 mm |
Wymiary montażowe | |
Odstęp montażu prawo/lewo | 0 mm / 0 mm |
Odstęp montażu góra/dół | 30 mm / 30 mm |
Sposób montażu | Montaż na szynie DIN |
Informacja montażu | ustawienie w rzędzie: poziomo 0 mm, pionowo 30 mm |
Pozycja montażu | Szyna DIN pozioma NS 35, EN 60715 |
Lakier ochronny | nie |
Klasa palności wg UL 94 (obudowa / złącza) | V0 |
Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |
Materiał obudowy | PC |
Materiał nóżki mocującej | POM (Polyoxymethylene) |
Warunki otoczenia | |
Stopień ochrony | IP20 |
Temperatura otoczenia (praca) | -25 °C ... 70 °C (> 55 °C redukcja: 2,5 %/K) |
Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Klasa Klimatyczna | 3K22 (wg EN 60721-3-3) |
Maks. dop. wilgotność powietrza (praca) | ≤ 95 % (przy 25 °C, bez kondensacji) |
Udar | 18 ms, 30g, w każdym kierunku przestrzeni (według normy IEC 60068-2-27) |
Drgania (praca) | < 15 Hz, amplituda ±2,5 mm (wg normy IEC 60068-2-6) |
15 Hz ... 150 Hz, 2,3g, 90 min. |
normatywne ograniczenie wyższych harmonicznych prądu sieci | EN 61000-3-2 |
normatywne bezpieczeństwo elektryczne | IEC 62368-1 (SELV) |
normatywne niskie napięcie ochronne | IEC 62368-1 (SELV) und EN 60204-1 (PELV) |
normatywna pewna separacja | DIN VDE 0100-410 |
normatywne bezpieczeństwo transformatorów | EN 61558-2-16 |
Dopuszczenie - wymogi przemysłu półprzewodnikowego w odniesieniu do spadków napięcia zasilania. | EN 61000-4-11 |
Zapady napięcia | |
Oznaczenie normy | Wymagania przemysłu półprzewodnikowego w odniesieniu do spadków napięcia zasilania |
Normy/przepisy | SEMI F47 - 0706 (180 V AC) |
CSA | CAN/CSA-C22.2 nr 60950-1-07 |
CSA-C22.2 nr 107.1-01 | |
CAN/CSA-C22.2 No. 213 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D T4 (Hazardous Location) | |
świadectwa kwalifikacji UL | UL/C-UL Listed UL 508 |
NEC Class 2 wg UL 1310 | |
UL/C-UL Listed ANSI/ISA-12.12.01 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D T4 (Hazardous Location) | |
UL/C-UL Recognized UL 60950-1 | |
Zgodność/dopuszczenia | |
SIL zgodnie z IEC 61508 | 0 |
Kompatybilność elektromagnetyczna | Zgodność z dyrektywą EMC 2014/30/UE |
Dyrektywa dot. urządzeń niskiego nap. | Zgodność z dyrektywą dot. urz. niskiego nap. 2014/35/WE |
Wymagania dotyczące emisji zakłóceń elektromagnetycznych | EN 61000-6-3 |
EN 61000-6-4 | |
Wymagania dotyczące odporności na zakłócenia elektromagnetyczne | EN 61000-6-1 |
EN 61000-6-2 | |
Wyładowanie elektrostatyczne | |
Normy/przepisy | EN 61000-4-2 |
Wyładowanie elektrostatyczne | |
Wyładowanie stykowe | 6 kV (Poziom kontroli 3) |
Wyładowanie powietrzne | 8 kV (Poziom kontroli 3) |
Uwaga | Kryterium B |
Pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości | |
Normy/przepisy | EN 61000-4-3 |
Pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości | |
Zakres częstotliwości | 80 MHz ... 1 GHz |
Natężenie pola kontrolnego | 10 V/m (Poziom kontroli 3) |
Zakres częstotliwości | 1 GHz ... 6 GHz |
Natężenie pola kontrolnego | 10 V/m (Poziom kontroli 3) |
Uwaga | Kryterium A |
Szybkie stany przejściowe (burst) | |
Normy/przepisy | EN 61000-4-4 |
Szybkie stany przejściowe (burst) | |
Wejście | 4 kV (Poziom kontroli 4 - niesymetryczny) |
wyjście | 2 kV (Poziom kontroli 3 - niesymetryczny) |
Uwaga | Kryterium B |
Zakłócenia impulsowe udarowe (surge) | |
Normy/przepisy | EN 61000-4-5 |
Zakłócenia impulsowe udarowe (surge) | |
Wejście | 2 kV (Poziom kontroli 3 - symetryczny) |
4 kV (Poziom kontroli 4 - niesymetryczny) | |
wyjście | 1 kV (Poziom kontroli 2 - symetryczny) |
2 kV (Poziom kontroli 3 - niesymetryczny) | |
Uwaga | Kryterium B |
Wpływ zaburzeń przewodzonych | |
Normy/przepisy | EN 61000-4-6 |
Wpływ zaburzeń przewodzonych | |
Wejście/wyjście | niesymetryczny |
Zakres częstotliwości | 0,15 MHz ... 80 MHz |
Uwaga | Kryterium A |
Napięcie | 10 V (Poziom kontroli 3) |
Zapady napięcia | |
Normy/przepisy | EN 61000-4-11 |
Napięcie | 230 V AC |
Częstotliwość | 50 Hz |
Zapad napięcia | 70 % |
Liczba cykli | 25 okresów |
Tekst dodatkowy | Klasa 3 |
Uwaga | Kryterium A |
Zapad napięcia | 40 % |
Liczba cykli | 10 okresów |
Tekst dodatkowy | Klasa 3 |
Uwaga | Kryterium A |
Zapad napięcia | 0 % |
Liczba cykli | 1 okres |
Tekst dodatkowy | Klasa 3 |
Uwaga | Kryterium A |
Emisja zakłóceń | |
Normy/przepisy | EN 61000-6-3 |
Napięcie zakłóceń radiowych według EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) Klasa B Obszar stosowania: przemysł i sfera mieszkaniowa |
Promieniowanie zakłóceń radiowych według EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) Klasa B Obszar stosowania: przemysł i sfera mieszkaniowa |
Kryteria | |
Kryterium A | Normalny wskaźnik roboczy w zakresie ustalonych granic. |
Kryterium B | Przejściowe zakłócenie wskaźnika roboczego jest samodzielnie korygowane przez urządzenie. |
Numer artykułu | 2904374 |
Jednostka opakowania | 1 Szt. |
Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
Klucz sprzedaży | CMPU11 |
Klucz produktu | CMPU11 |
GTIN | 4046356897082 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 189,7 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 150 g |
Numer taryfy celnej | 85044095 |
Kraj pochodzenia | VN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27040701 |
ECLASS-15.0 | 27040701 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002540 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
UL Recognized
ID dopuszczenia: FILE E 214596Schemat IECEE CB
ID dopuszczenia: DK-30305-A3-M1-ULEAC
ID dopuszczenia: RU S-DE.BL08.W.00764EAC
ID dopuszczenia: RU S-DE.BL08.W.00764cULus Listed
ID dopuszczenia: FILE E 123528Schemat IECEE CB
ID dopuszczenia: DE/PTZ/0119/A1cUL Listed
ID dopuszczenia: FILE E 199827UL Listed
ID dopuszczenia: E199827EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 6(c), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Lead (nr CAS: Nie dotyczy) |
SCIP | 3b1fada9-ed33-4dfe-9624-e50c659aa0df |
EF3.0 Zmiana klimatu | |
CO2e kg | 4,319 kg CO2e |
Produkty kompatybilne
Korzyści
Elastyczny montaż przez zatrzaskiwanie na szynie nośnej
Więcej miejsca w szafie rozdzielczej przy gęstości mocy większej nawet o 20 %
Maksymalna wydajność energetyczna dzięki sprawności powyżej 90 % i wyjątkowo niskim stratom podczas pracy jałowej, poniżej 0,3 W
Możliwość instalacji na zewnątrz dzięki szerokiemu zakresowi temperatur od -25 °C ... 70 °C
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław