EM-CP-PP-ETH
-
Sterownik ładowania AC
2902802
EV Charge Control służy do ładowania pojazdów elektrycznych w 3-fazowej sieci prądu przemiennego wg IEC 61851-1 Mode 3. Zintegrowane zostały wszystkie niezbędne funkcje sterowania. Dostępne są dodatkowe funkcje dla różnych aplikacji zasilania.
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
| Rodzina produktów | CHARX control advanced |
| Zastosowanie | Sterownik ładowania AC do zastosowań komercyjnych (EU) |
| Tryb pracy | Stand-Alone |
| Klient | |
| Odblokowanie w razie awarii zasilania sieciowego | Opcjonalnie z modułem odblokowania EM-EV-CLR-12V (nr art. 2903246) |
| Liczba punktów ładowania | 1 |
| Standard ładowania | Typ 2 |
| Tryb ładowania | Tryb 3, przypadek B + C |
| Sterowniki ładowania | |
| Liczba punktów ładowania | 1 |
| Rodzaj prądu ładowania | AC 3-fazowy |
| Zużycie własne | < 1 W |
| Odblokowanie w razie awarii zasilania sieciowego | Opcjonalnie z modułem odblokowania EM-EV-CLR-12V (nr art. 2903246) |
| Zasilanie | |
| Napięcie zasilania | 230 V |
| Zakres napięcia zasilania | 110 V AC ... 240 V AC (Zakres napięcia znamionowego) |
| 95 V AC ... 264 V AC | |
| Pobór prądu maksymalny | 40 mA |
| Znamionowy pobór mocy | < 1 W (Praca bez obciążenia) |
| Zakres częstotliwości | 45 Hz ... 65 Hz |
| Cyfrowe | |
| Liczba wejść cyfrowych | 4 |
| Zakres częstotliwości | 50 Hz ... 60 Hz |
| Prąd znamionowy IN | ≤ 8 mA |
| Znamionowe napięcie wejścia UN | 24 V |
| Zakres napięcia wejściowego U1 | -3 V ... 5 V (Wył.) |
| Zakres napięcia wejściowego U2 | 15 V ... 30 V (Zał.) |
| Cyfrowe | |
| Oznaczenie wyjścia | 4 wyjścia cyfrowe |
| Technika przyłączeniowa | Złącza śrubowe |
| Maksymalne napięcie wyjściowe | 30 V |
| Maksymalny prąd wyjścia | 0,2 A (Prąd sumaryczny dla wszystkich wyjść, zasilanie wewnętrzne) |
| Maksymalny prąd wyjściowy na kanał | 0,6 A (na wyjście, zasilanie zewnętrzne) |
| Cyfrowe | |
| Oznaczenie wyjścia | Wyjście przekaźnika V1,2 |
| Maksymalne napięcie łączeniowe | 250 V AC |
| Maksymalny prąd łączeniowy | 2 A |
| Przełączanie | |
| Oznaczenie wyjścia | Wyjście przekaźnika C1,2 |
| Moc łączeniowa, min | 1500 VA |
| Maksymalne napięcie łączeniowe | 250 V AC (Zewnętrzne zasilanie) |
| Maksymalny prąd łączeniowy | 2 A |
| Przełączanie | |
| Oznaczenie wyjścia | Wyjście przekaźnika R1,3 i R2,4 |
| Moc łączeniowa, min | 180 VA |
| Maksymalne napięcie łączeniowe | 30 V AC/DC (Zewnętrzne zasilanie) |
| Maksymalny prąd łączeniowy | 2 A |
| Przyłącze przewodu | |
| Rodzaj przyłącza | Przyłącze śrubowe |
| Przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Przekrój przewodu, linka | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Przekrój przewodu AWG | 24 ... 12 |
| Interfejs | Ethernet (1x) |
| RS-485 | |
| Interfejs | RS-485 2-żyłowy |
| System magistrali | RS-485 |
| Rodzaj przyłącza | Przyłącze śrubowe |
| Liczba interfejsów | 1 |
| Liczba obsługiwanych uczestników | 1 |
| Szybkość transmisji | 9,6 kb/s (Standard) |
| Szybkość transmisji obszaru | 2,4 kb/s ... 19,2 kb/s (nastawny) |
| Kontrola przepływu danych/protokóły | Modbus/RTU (slave) |
| Ethernet | |
| Interfejs | Ethernet |
| System magistrali | RJ45 |
| Rodzaj przyłącza | Gniazdo RJ45 |
| Liczba interfejsów | 1 |
| Szybkość transmisji szeregowej | 10/100 Mb/s |
| Zasięg transmisji | maks. 100 m (z ekranowanym przewodem danych z żyłami skręconymi parami) |
| Obsługiwane protokóły | Modbus/TCP |
| Warunki otoczenia | |
| Stopień ochrony | IP20 |
| Temperatura otoczenia (praca) | -25 °C ... 60 °C |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca) | 30 % ... 95 % (bez kondensacji) |
| Zgodność/dopuszczenia | |
| Zgodność | zgodność z CE |
| Kompatybilność elektromagnetyczna | Zgodność z Dyrektywą EMC 2004/108/EWG |
| Dyrektywa dot. urządzeń niskiego nap. | Zgodność z dyrektywą dot. urz. niskiego nap. 2006/95/WE |
| Odporność na zakłócenia | EN 61000-6-2 |
| Obudowa | DIN 43880 |
| Emisja zakłóceń | |
| Normy/przepisy | EN 61000-6-3 |
| Normy | |
| Normy/przepisy | IEC 61851-1 |
| Sposób montażu | Montaż na szynie DIN |
| Pozycja montażu | dowolna |
| Numer artykułu | 2902802 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Klucz sprzedaży | XWBBBA |
| Klucz produktu | XWBBBA |
| GTIN | 4046356681032 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 322,8 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 260 g |
| Numer taryfy celnej | 85371098 |
| Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27144703 |
| ECLASS-15.0 | 27144703 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002889 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121800 |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
Często wyszukiwane
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław