EV-RCM-C1-AC30-DC6
-
Monitoring prądów różnicowych
1622450
Moduł różnicowoprądowy służy do rejestrowania prądu uszkodzeniowego w punktach ładowania prądem przemiennym. Nadrzędne urządzenie ochronne (np. wyłącznik różnicowoprądowy) jest chronione przed możliwymi prądami uszkodzeniowymi DC. Dostępny jest wariant 1- lub 2-kanałowy.
Szczegóły produktu
| Typ produktu | Moduł nadzoru prądu resztkowego |
| Rodzina produktów | CHARX control basic |
| Wykonanie | 1-kanałowe |
| Standard ładowania | Typ 2 |
| Tryb ładowania | Tryb 3 |
| Liczba punktów ładowania | 1 |
| Rodzaj prądu ładowania | AC 3-fazowy |
| Zakres pomiarowy: Prąd różnicowy | |
| Częstotliwość pomiarowa fn: | ≤ 2000 Hz |
| znamionowy prąd różnicowy | ± 300 mA (Pik) |
| Zakres pomiarowy | 50 A (45 Hz ... 50 Hz) |
| Prąd różnicowy IΔn | 30 mA |
| 6 mA | |
| prąd pomiarowy In | 32 A |
| Czas wyzwolenia dla IΔn | < 180 ms |
| Czas zadziałania 2 x IΔn | < 70 ms |
| Czas wyzwolenia dla 5xlΔn | < 20 ms |
| Czas wyzwolenia przy IN | < 500 ms |
| Cyfrowe | |
| Opis wejścia | Montaż wtykowy; strona przednia |
| Przełączanie | |
| Oznaczenie wyjścia | Przekaźnik alarmowy 1 IΔn : prądy różnicowe DC |
| Przekaźnik alarmowy 2 IΔn : prądy różnicowe AC | |
| Maksymalne napięcie łączeniowe | 250 V |
| Maksymalny prąd łączeniowy | 5 A (Po 1 zestyku zwiernym) |
| Liczba styków jako zestyk zwierny | 1 |
| Wskazówka dotycząca styku przełącznego | prąd spoczynkowy |
| Cykle łączeniowe | 10000 |
| Przyłącze przewodu | |
| Przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Przekrój przewodu, linka | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Przekrój przewodu AWG | 24 ... 14 |
| Inne | |
| Liczba interfejsów | 1 (Przekładnik) |
| Zasięg transmisji | maks. 100 m (z ekranowanym przewodem danych z żyłami skręconymi parami) |
| Liczba interfejsów | 2 (Error/Reset) |
| Warunki otoczenia | |
| Temperatura otoczenia (praca) | -25 °C ... 80 °C |
| Normy | |
| Normy/przepisy | IEC 61851-1 |
| Pozycja montażu | dowolna |
| Numer artykułu | 1622450 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Klucz sprzedaży | XWBRYA |
| Klucz produktu | XWBRYA |
| GTIN | 4055626039794 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 359,9 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 190 g |
| Numer taryfy celnej | 85362010 |
| Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27144703 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002889 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121800 |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
| zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Lead (nr CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | c06c4ec1-9761-40e2-8470-0bdbc25b0729 |
Produkty kompatybilne
-
-
EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-HS - Sterownik ładowania AC 1622452
-
EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-PCB - Sterownik ładowania AC 1622453
-
EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-PCB-XC-25 - Sterownik ładowania AC 1627743
-
EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-PCB-MSTB - Sterownik ładowania AC 1627353
-
EV-CC-AC1-M3-CC-SER-HS - Sterownik ładowania AC 1622459
-
EV-CC-AC1-M3-CC-SER-PCB - Sterownik ładowania AC 1622460
-
EV-CC-AC1-M3-CC-SER-PCB-XC-25X - Sterownik ładowania AC 1627742
-
EV-CC-AC1-M3-CC-SER-PCB-MSTB - Sterownik ładowania AC 1627367
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław