EV-T2G3C-3AC32A-5,0M6,0ESBK01 - Kabel ładujący AC
1627355

CHARX connect comfort, Typ 2, Kabel ładowania AC, 32 A trwale, 480 V AC, z wtykiem ładowania pojazdu i wolnym końcem, kabel: 5 m, czarny, prosty, z osłonką, obudowa: czarny, szary, Logo PHOENIX CONTACT, IEC 62196-2, do ładowania prądem przemiennym (AC) pojazdów elektrycznych (EV) z gniazdem ładowania pojazdu typu   2

Szczegóły produktu









Korzyści

Pełna oferta produktów
Komfortowa obsługa dzięki ergonomicznej konstrukcji, wyróżnionej już trzema nagrodami
Na zamówienie z indywidualnym logo - z myślą o jednolitym brandingu stacji ładowania
Brak wnikania wody do kabla dzięki wodoszczelności wzdłużnej
Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie ze standardem motoryzacyjnym IATF 16949 oraz ISO 9001
Badania wg standardów motoryzacyjnych LV124, LV214 i LV215-2
Produkt sprawdzony według wymogów EV Ready 37
Przód wtyku oznakowany laserem wg DIN EN 17186