EM-EV-CLR-12V
-
Urządzenie do monitoringu napięcia
2903246
EV Charge Lock Release kontroluje napięcie robocze 12 V elektromotoryczne urządzenia wykonawczego ryglowania wtykowego, przekazuje sygnały ryglowania i odryglowywania a w przypadku awarii napięcia roboczego wysyła do urządzenia wykonawczego impuls odryglowania.
Szczegóły produktu
Typ produktu | Przekaźnik kontroli napięcia |
Rodzina produktów | CHARX control advanced |
Zastosowanie | Moduł odblokowania w awarii zasilania do sterowników ładowania AC do zastosowań komercyjnych (EU) |
Tryb pracy | Stand-Alone |
Standard ładowania | Typ 2 |
Tryb ładowania | Tryb 3 |
Sterowniki ładowania | |
Liczba punktów ładowania | 1 |
Rodzaj prądu ładowania | AC 3-fazowy |
Odblokowanie w razie awarii zasilania sieciowego | Zintegrowana funkcja odblokowania siłownika blokady do odłączenia wtyku ładowania stacji i gniazda ładowania stacji |
Zasilanie | |
Napięcie zasilania | 12 V DC ±5 % |
Zakres napięcia zasilania | 12 V DC ±5 % |
Pobór prądu maksymalny | 4 mA (w stanie spoczynkowym) |
Obciążalność prądowa | ≤ 4 A |
Cyfrowe | |
Liczba wejść cyfrowych | 1 |
Zakres częstotliwości | 50 Hz ... 60 Hz |
Znamionowy pobór mocy | < 0,5 W (Praca bez obciążenia) |
Prąd znamionowy IN | ok. 5 mA |
Znamionowe napięcie wejścia UN | 12 V |
Zakres napięcia wejściowego U1 | -3 V ... 3 V (Wył.) |
Zakres napięcia wejściowego U2 | -30 V ... -10 V (Wł. zablokowanie) |
Zakres napięcia wejściowego U3 | 10 V ... 30 V (Wł. odblokowanie) |
Przełączanie | |
Oznaczenie wyjścia | Wyjście przekaźnika OUT+/- |
Moc łączeniowa, min | 46 VA |
Maksymalne napięcie łączeniowe | ok. 11,5 V (Napięcie robocze/kondensatora minus napięcie diody ~ 0,5 V) |
Maksymalny prąd łączeniowy | 4 A |
Obciążalność prądowa | ≤ 4 A |
Szerokość | 35,6 mm |
Wysokość | 90 mm |
Głębokość | 61,00 mm |
Warunki otoczenia | |
Stopień ochrony | IP20 |
Temperatura otoczenia (praca) | -25 °C ... 60 °C |
Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -25 °C ... 60 °C |
Zgodność/dopuszczenia | |
Zgodność | zgodność z CE |
Normy | |
Normy/przepisy | IEC 61851-1 |
EN 61000-6-2 | |
EN 61000-6-3 |
Sposób montażu | Montaż na szynie DIN |
Pozycja montażu | dowolna |
Numer artykułu | 2903246 |
Jednostka opakowania | 1 Szt. |
Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
Klucz sprzedaży | XWBBBB |
Klucz produktu | XWBBBB |
Strona katalogu | Strona 61 (C-7-2019) |
GTIN | 4046356728843 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 133,6 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 124 g |
Numer taryfy celnej | 85389091 |
Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27144703 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002889 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121800 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Hexahydromethylphthalic anhydride (nr CAS: Nie dotyczy) |
Lead (nr CAS: 7439-92-1) | |
2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (nr CAS: 79-94-7) | |
SCIP | 3e1dadb2-2907-4480-90e1-38d7ddcecef8 |
Produkty kompatybilne
Często wyszukiwane
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław