PLC-OPT- 48DC/230AC/1 - Moduł przekaźnika półprzewodnikowego
2900370

PLC-INTERFACE, składający się ze złączki gniazdowej PLC-BPT.../21 z przyłączami Push-in i wtykowym miniaturowym przekaźnikiem półprzewodnikowym, do montażu na szynie nośnej NS 35/7,5, 1 zestyk zwierny, wejście: 48 V DC, wyjście: 24‑253 V AC/0,75 A

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Wąska konstrukcja
Wydajne podłączenie do okablowania sieci za pomocą adaptera V8
RT III uszczelnione przekaźniki półprzewodnikowe
Zintegrowane układy wejściowe
Funkcjonalne mostki wtykane
Wyłącznik zeronapięciowy na wyjściu AC
Wysoka moc łączeniowa