Oglądane treści są dostosowane dla Polska. Zobacz treści dla Stany Zjednoczone | Wybierz inny kraj

PLC-OPT- 48DC/ 24DC/2 - Moduł przekaźnika półprzewodnikowego
2900365

PLC-INTERFACE, składający się ze złączki gniazdowej PLC-BPT.../21 z przyłączami Push-in i wtykowym miniaturowym przekaźnikiem półprzewodnikowym, do montażu na szynie nośnej NS 35/7,5, 1 zestyk zwierny, wejście: 48 V DC, wyjście: 3‑33 V DC/3 A

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Wąska konstrukcja
Wydajne podłączenie do okablowania sieci za pomocą adaptera V8
RT III uszczelnione przekaźniki półprzewodnikowe
Funkcjonalne mostki wtykane
Wysoka moc łączeniowa
Zintegrowane układy wejściowe
Wyłącznik zeronapięciowy na wyjściu AC