PT 3-HF-12DC-ST
-
Wkładka ogranicznika
2858043
Wtyk ochrony przeciwprzepięciowej do stosowania w połączeniu z podstawą, ochrona zgrubna poprzeczna i ochrona dokładna do ochrony dwóch nieuziemionych przewodów sygnałowych i masy w technice informatycznej, ochrona zgrubna wzdłużna masa-ziemia. Wykonanie: 12 V DC
Ten produkt wymaga do działania innych produktów.
Konieczne akcesoria
Szczegóły produktu
Typ produktu | Ochrona przed przepięciami urządzeń informatycznych |
Rodzina produktów | PLUGTRAB PT |
Klasa testu IEC | C1 |
C2 | |
C3 | |
D1 | |
Klasa wymagań VDE | C1 |
C2 | |
C3 | |
D1 | |
Konstrukcja | Wtyk |
Liczba biegunów | 3 |
Ogranicznik kontrolny z CHECKMASTER od wersji oprogramowania: | od wersji 1.10 |
pary żył na moduł | 1 |
Właściwości izolacji | |
Kategoria przepięciowa | III |
Stopień zanieczyszczenia | 2 |
Napięcie znamionowe UN | 12 V DC |
Rodzaj przyłącza | Przyłącze śrubowe (w połączeniu z podstawką) |
Gwint śruby | M3 |
Moment dokręcania | 0,8 Nm |
Przekrój przewodu giętkiego | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Przekrój przewodu AWG | 24 ... 12 |
Rysunek wymiarowy |
|
Szerokość | 17,7 mm |
Wysokość | 45 mm |
Głębokość | 52 mm |
Szerokość | 1 TE |
Szerokość modułu kompletnego | 17,7 mm |
Wysokość modułu kompletnego | 90 mm |
Głębokość modułu kompletnego | 65,5 mm |
Kolor | czarny (RAL 9005) |
Klasa palności wg UL 94 | V-0 |
Materiał obudowy | PA |
Dane mechaniczne | |
Otw. ściana bocz. | nie |
Kierunek działania | Line-Line & Line-Signal Ground/Shield & optional Signal Ground/Shield-Earth Ground |
Maksymalne napięcie robocze UC | 14 V DC |
9,8 V AC | |
Prąd znamionowy | 450 mA (45 °C) |
Prąd roboczy IC przy UC | ≤ 5 µA |
Prąd przewodu ochr. IPE | < 5 µA (z PT 1X2-BE) |
< 1 µA (z PT 1X2+F-BE) | |
Znamionowy prąd odprowadzany In (8/20) µs (żyła-żyła) | 10 kA |
Znamionowy prąd odprowadzany In (8/20) µs (żyła-ziemia) | 10 kA |
Znamionowy prąd wyładowczy In (8/20) µs (faza-masa sygnału) | 10 kA |
Impulsowy prąd udarowy upływu Iimp (10/350) µs | 2,5 kA |
Sumaryczny prąd odprowadzany ITotal (8/20) µs | 20 kA |
odprowadzany prąd udarowy Imax (8/20) µs maksymalny (żyła-żyła) | 10 kA |
odprowadzany prąd udarowy Imax (8/20) µs maksymalny (żyła-ziemia) | 10 kA |
znamionowy prąd impulsowy Ian (10/1000)µs (żyła-żyła) | 67 A |
ograniczenie napięcia wyjściowego przy 1 KV/µs (żyła-żyła) spike | ≤ 55 V |
ograniczenie napięcia wyjściowego przy 1 KV/µs (żyła-ziemia) spike | ≤ 55 V (z PT 1X2-BE) |
≤ 700 V (z PT 1X2+F-BE) | |
ograniczenie napięcia wyjściowego przy 1 KV/µs (żyła-żyła) statycznie | ≤ 25 V |
ograniczenie napięcia wyjściowego przy 1 KV/µs (żyła-ziemia) statycznie | ≤ 25 V |
≤ 40 V (z PT 1X2+F-BE) | |
Napięcie resztkowe przy In (faza-faza) | ≤ 25 V |
Napięcie resztkowe przy In (faza-uziemienie) | ≤ 40 V (z PT 1X2-BE) |
Napięcie resztkowe przy In (faza-masa sygnału) | ≤ 25 V (z PT 1X2-BE) |
napięcie resztkowe przy Ian (10/1000)µs (żyła-żyła) | ≤ 25 V |
Napięcie resztkowe przy In (10/1000 )µs (żyła–masa sygnału) | ≤ 25 V |
Poziom ochrony Up (żyła-żyła) | ≤ 50 V (C3 - 25 A) |
≤ 80 V (C1 - 1 kV / 500 A) | |
≤ 110 V (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
≤ 80 V (6 kV / 3 kA) | |
Poziom ochrony Up (żyła-uziemienie) | ≤ 50 V (C3 - 25 A) |
≤ 85 V (C1 - 1 kV / 500 A) | |
≤ 140 V (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
≤ 100 V (6 kV / 3 kA) | |
Napięciowy poziom ochrony Up (żyła–masa sygnału) | ≤ 50 V (C3 - 25 A) |
Czas zadziałania tA (żyła-żyła) | ≤ 500 ns |
czas zadziałania tA (żyła-ziemia) | ≤ 500 ns |
Tłumienność wtrąceniowa aE, sym. | typ. 0,3 dB (≤ 5 MHz / 100 Ω) |
Częstotliwość graniczna fg (3 dB), sym. w systemie 100 Ω | typ. 60 MHz |
Pojemność (faza-faza) | typ. 30 pF |
Rezystancja na tor | 2,2 Ω ±10 % (7-8/11-12) |
potrzebny maks poprzedzający bezpiecznik | 500 mA (T) |
Odporność na prąd udarowy (żyła-żyła) | C2 - 10 kV / 5 kA |
C3 - 67 A | |
Odporność na prąd udarowy (żyła-ziemia) | C2 - 10 kV / 5 kA |
C3 - 67 A | |
D1 - 2,5 kA |
Warunki otoczenia | |
Stopień ochrony | IP20 |
Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 85 °C |
Wysokość | maks. 2000 m |
Klasa wymagań VDE | C1 |
C2 | |
C3 | |
D1 | |
Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe | |
Normy/przepisy | DIN EN 61664-1 / IEC 60664-1 |
Normy/przepisy | EN 61643-21/A1 |
Wskazówka | 2009 |
Normy/przepisy | IEC 61643-21/A1 |
Wskazówka | 2008 |
Sposób montażu | na podstawie |
Numer artykułu | 2858043 |
Jednostka opakowania | 10 Szt. |
Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
Klucz sprzedaży | CL3121 |
Klucz produktu | CL3121 |
GTIN | 4017918878047 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 29,37 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 20,47 g |
Numer taryfy celnej | 85363090 |
Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171503 |
ECLASS-15.0 | 27171503 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000943 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Lead (nr CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 8277daf1-791e-40fb-b319-72e82ba03cdf |
EF3.0 Zmiana klimatu | |
CO2e kg | 0,558 kg CO2e |
Produkty kompatybilne
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Taśma oznaczników ponacinana, płaska 0808642
-
ZBF 5/WH-100:UNBEDRUCKT - Taśma oznaczników ponacinana, płaska 0808668
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Pasek oznaczników typu zack 2809128
-
ZBN 18 CUS - Pasek oznaczników typu zack 0825059
-
SSA 3-6 - Połączenie ekranu 2839295
-
SSA 5-10 - Połączenie ekranu 2839512
-
X-PEN 0,35 - Pisak do oznaczników 0811228
-
SZS 0,6X3,5 VDE - Wkrętak 1212602
Korzyści
Łatwa kontrola i dokumentowanie przy użyciu CHECKMASTER 2 dzięki wtykowym modułom ochronnym
Duży komfort użytkowania dzięki 2-częściowej budowie
Łatwy wybór niezależnie od wymagań w dziedzinie AKPiA dzięki kompleksowej ofercie produktów
Brak wpływu na sygnał podczas czynności serwisowych dzięki neutralnej impedancji podczas podłączania i odłączania wtyków ochronnych
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław