EV-T2M3SE24-3AC32A-0,7M6,0E14 - Gniazdo stacji ładowania
1627987

CHARX connect, Typ 2, Gniazdo stacji ładowania, 32 A , 480 V AC, Pojedyncze żyły, długość: 0,7 m, siłownik blokady: 24 V, 4-pinowe, Montaż na tylnej ściance, obudowa: czarny, zoptymalizowane siły wtykania i wyciągania, do ładowania pojazdów elektrycznych (EV) prądem przemiennym (AC), Logo PHOENIX CONTACT, IEC 62196-2

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne



Korzyści

Pełna oferta produktów
Jednolita kompaktowa przestrzeń montażowa
Na zamówienie z indywidualnym logo - z myślą o jednolitym brandingu stacji ładowania
Zintegrowana blokada podczas ładowania
Ręczne awaryjne odblokowanie siłownika blokady
Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie ze standardem motoryzacyjnym IATF 16949 oraz ISO 9001