Przepust kablowy do kabli bez pancerza
G-ESS-M25-M66L-NTES-S
-
Dławnica kablowa
1411077
Dławnica kablowa, materiał przepustu: Mosiądz, niklowany, zastosowanie: Ex, zewnętrzna średnica kabla 11,1 mm ... 20 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: M25 x 1,5, kolor: srebrny
Szczegóły produktu
IECEx
ID dopuszczenia: IECEx SIR 13.0023XCSA
ID dopuszczenia: 101909_0_000ATEX
ID dopuszczenia: CML 18ATEX1321XATEX
ID dopuszczenia: CML 18ATEX4313XProdukty kompatybilne
Korzyści
Materiał uszczelki odporny na czynniki atmosferyczne