Trudne warunki pracy i długi okres eksploatacji: turbiny wiatrowe stawiają wysokie wymagania w stosunku do elektrotechniki. Aby zapewnić długotrwałą ekonomiczność systemów, nasi eksperci koncentrują się na wyzwaniach naszych klientów, wykorzystując wieloletnie doświadczenie, wiedzę i pasję.
Trzon tworzą nasze doskonałe produkty, połączone inteligentnie z innowacyjnymi systemami. Oferowane przez nas rozwiązania są uzupełniane przez usługi projektowe, serwisowe i szkolenia. Skorzystaj z zalet zaawansowanej technologii w swojej turbinie wiatrowej – na lądzie lub na morzu.
Cyfryzacja wkroczyła do branży energetyki wiatrowej i będzie stanowić w przyszłości jej integralną część. Firma Phoenix Contact postanowiła zmierzyć się z kwestią cyfryzacji i jest gotowa do wspólnej dyskusji o nowoczesnych rozwiązaniach i systemach.
Rozwiązania dla turbin wiatrowych
Rozwiązania do automatyki przemysłowej
Firma Phoenix Contact oferuje inteligentne rozwiązania, za pomocą których można niezawodnie i efektywnie automatyzować zarówno częściowe aplikacje, jak i kompletne turbiny i całe farmy wiatrowe. Rozwiązania do sterowania i oprogramowanie firmy Phoenix Contact pozwalają na zwiększenie konkurencyjności i umożliwiają elastyczne reagowanie na zmieniające się warunki.
Turbiny wiatrowe muszą być stale monitorowane i analizowane. Monitorowanie stanu koncentruje się na częściach narażonych na szczególne obciążenia, takich jak układ napędowy i generator. Im większa turbina, tym ważniejsze jest monitorowanie również łopat wirnika. Systemy monitorowania stanu umożliwiają znacznie bardziej efektywną eksploatację turbin, ponieważ pozwalają na skrócenie czasów przestoju do celów serwisowych i napraw do minimum. Dowiedz się więcej o naszych modułowych rozwiązaniach do wykrywania oblodzenia, pomiaru obciążenia, pomiaru prądu piorunowego i monitorowania konstrukcji łopaty wirnika.
Serwis i wsparcie dla Twojego projektu turbiny wiatrowej
Niezależnie od tego, czy zajmujesz się eksploatacją, projektowaniem, wykonawstwem czy serwisowaniem systemów – nasze usługi zapewnią niezawodną pomoc dostosowaną do Twoich potrzeb. Będziemy towarzyszyć Ci w decydujących fazach całego projektu. Nasi eksperci w dziedzinie energii wiatrowej doradzą Ci w każdej fazie projektu, a w razie potrzeby wykonają również projekt techniczny turbiny wiatrowej. W niezależnym i akredytowanym laboratorium Phoenix Testlab wszystkie komponenty Phoenix Contact są poddawane intensywnym testom i badaniom. Szafy sterownicze są projektowane i konstruowane zgodnie z obowiązującymi normami i dyrektywami. Nasze gotowe rozwiązania spełniają niezbędne standardy przemysłowe. Nasz serwis posprzedażowy jest dostępny w każdej chwili. Na podstawie wieloletniego doświadczenia i intensywnych relacji z klientami z branży energetyki wiatrowej firma Phoenix Contact opracowała koncepcję szkoleń. Koncepcja jest dostosowana do indywidualnych potrzeb. Przygotujemy indywidualną ofertę w zależności od fazy projektu, grupy docelowej i posiadanej już wiedzy.
Chętnie wesprzemy Cię w drodze do zrównoważonego zasilania.
Produkty
Firma Phoenix Contact oferuje innowacyjną technikę automatyzacyjną i połączeniową do wyposażania elektrowni wiatrowych lub całych farm wiatrowych.
Wiele produktów zaprojektowano specjalnie dla energetyki wiatrowej. Produkty te przekonują szczególną wytrzymałością i przemyślanymi funkcjami. Poznaj nasze portfolio produktów dla branży wiatrowej.