Firma Phoenix Contact oferuje zaawansowane rozwiązania systemowe w zakresie zaopatrzenia w wodę i oczyszczania ścieków.
Phoenix Contact to niezawodny partner w dziedzinie gospodarki wodno-kanalizacyjnej. Dysponujemy zespołem profesjonalistów na całym świecie i współpracujemy z branżowymi partnerami”. Phoenix Contact rozwija własne technologie automatyzacji, komunikacji i zdalnego sterowania dla wszystkich typów systemów uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków. Od sterowni, przez poziom sieci i sterowania, po urządzenia obiektowe i maszyny – Phoenix Contact oferuje rozwiązania dla wszystkich poziomów systemu. Nasze indywidualne i gotowe do użycia rozwiązania są oparte na otwartym systemie i otwartych interfejsach, co jest gwarancją bezpieczeństwa inwestycji.
Oferujemy kompleksową obsługę projektową, szkolenia branżowe i obsługę serwisową w każdej fazie realizacji aż do finalizacji projektu naszych klientów.
Dowiedz się więcej na temat oferowanych przez nas usług w dziedzinie automatyzacji dla branży gospodarki wodno-kanalizacyjnej:
Phoenix Contact tworzy gotowe do użycia rozwiązania dedykowane dla instalacji wody pitnej i instalacji ściekowych. Oferta sięga od gotowych do podłączenia szaf sterowniczych po łatwe w instalacji oprogramowanie.
Phoenix Contact oferuje szeroki wybór rozwiązań w dziedzinie komunikacji. Różne rozwiązania sprzętowe, np. routery, switche i bramki, jak również wszystkie popularne protokoły komunikacyjne, np. Modbus, PROFINET, OPC UA, zapewniają bezpieczną komunikację.
Newralgiczna infrastruktura stawia szczególnie wysokie wymagania pod względem dyspozycyjności i bezpieczeństwa urządzeń i systemów. Przerwy w komunikacji mogą mieć kosztowne i niebezpieczne skutki. Nasze koncepcje zabezpieczeń zapewniają ochronę systemu przed nieautoryzowanym dostępem i pozwalają na szybkie wykrycie nieprawidłowości w sieci.
Rozwiązania w chmurze umożliwiają łatwe i bezpieczne połączenie z komponentami systemu przez Internet. Oferuje to nieograniczone możliwości ciągłego przesyłania danych procesowych oraz odbioru informacji zewnętrznych. Zaletą tego rozwiązania możliwość monitorowania stanu oraz sterowanie systemem z dowolnego miejsca.
Efektywność energetyczna to czynnik niezbędny do zapewnienia rentowności i ochrony zasobów naturalnych. Nasze innowacyjne mierniki zmniejszają nakłady związane z pomiarem zużycia energii. Dodatkowo gotowe bloki funkcyjne ułatwiają włączanie nowych urządzeń. Pozwala to na dostęp do danych zużycia energii z dowolnego miejsca na świecie.
Znaczący wpływ na efektywność i niezawodność systemu ma technika regulacji procesów. Phoenix Contact oferuje szeroki wybór produktów do zwiększenia dyspozycyjności systemu oraz kompleksowego przesyłania ważnych informacji procesowych – od urządzeń obiektowych po układy sterowania.
Nasze niezawodne i przede wszystkim bezpieczne rozwiązania umożliwiają ciągłe przesyłanie danych ze sterowni i do sterowni. Standardowe protokoły automatyki i nowoczesne systemy transmisji gwarantują pełną integrację wszystkich komponentów instalacji z systemem SCADA.
Zwiększ dyspozycyjność swoich systemów, aby zapewnić niezawodność eksploatacyjną. Zwłaszcza w newralgicznych procesach, takich jak uzdatnianie wody, kompleksowe koncepcje redundancji pozwalają na zredukowanie do minimum czasów przestoju oraz skuteczną ochronę procesu.
Predykcyjne utrzymanie ruchu urządzeń i systemów zmniejsza liczbę kosztowych przestojów produkcji w stosunku do przeglądów okresowych. Zminimalizuj nakłady związane z przeglądami i utrzymaniem ruchu poprzez monitorowanie stanu maszyn i systemów.
Każdy system niesie ze sobą specjalne wymagania. Aby sprostać tym wymaganiom, oferujemy indywidualne rozwiązania projektowe, od szafy sterowniczej po wizualizację oprogramowania.
W nowoczesnych instalacjach uzdatniania przepływają nie tylko duże ilości wody, lecz również olbrzymie ilości danych. Dane są przesyłane ze wszystkich, zarówno centralnych, jak i rozproszonych obszarów instalacji. Wiele różnych czujników i urządzeń zapewnia nowy poziom przejrzystości. Wyzwanie polega na przedstawieniu informacji cyfrowych w sposób zrozumiały oraz powiązaniu logicznym złożoności różnych danych.
Dzięki wieloletniemu doświadczeniu firma Phoenix Contact pomoże Ci wkroczyć do epoki cyfrowej. Oferujemy rozwiązania pozwalające na tworzenie sieci łączących komponenty, obszary instalacji i człowieka. Struktury Internetu Rzeczy umożliwiają przechowywanie i przetwarzanie informacji w zewnętrznej sieci komputerowej. Do optymalizacji procesów wykorzystuje się dane zewnętrzne, np. prognozowane ilości opadów, przesyłane za pośrednictwem aplikacji IoT. Ponadto dostęp do systemu jest możliwy w dowolnej chwili i z dowolnego miejsca. Struktury IoT i oferowane przez nie usługi i moce obliczeniowe umożliwią w przyszłości zwiększenie efektywności eksploatacji obiektów gospodarki wodnej oraz oszczędniejsze zużycie zasobów.
Systemy techniczne w gospodarce wodnej są podzielone na obszary infrastrukturalne, które różnią się pod względem wymagań. Podczas gdy struktury centralne wymagają szybkich magistrali obiektowych o dużej szybkości transmisji danych, komunikacja z obiektami i stacjami rozproszonymi odbywa się poprzez transmisję bezprzewodową o niskiej przepustowości oraz protokoły zdalnego sterowania. Wszystkie istotne dane są przesyłane do centrali sterowniczej, gdzie są wizualizowane i przetwarzane. Phoenix Contact oferuje odpowiednie komponenty i rozwiązania, które mimo zróżnicowanych oczekiwań spełniają wymagania kompleksowego systemu.
"$pageName" na