Oglądane treści są dostosowane dla Polska. Zobacz treści dla Stany Zjednoczone | Wybierz inny kraj

Smart Water Uczynienie systemów i procesów w gospodarce wodnej bardziej wydajnymi i bezpieczniejszymi – w celu ochrony cennego zasobu, jakim jest woda.

Rozmowa z doradcą branży wodnej

Dzięki naszemu globalnemu zespołowi oraz współpracy z różnymi partnerami z branży tworzymy inteligentne rozwiązania łączące komponenty i ludzi ze środowiskiem naturalnym i obiegiem wody.

Industry Management Water and Wastewater
Industry Management Water and Wastewater

Obszary działań dla inteligentnej gospodarki wodnej

Poznaj nasze indywidualne i gotowe do użycia rozwiązania dla gospodarki wodno-kanalizacyjnej oparte na otwartym systemie i otwartych interfejsach. Umożliwiamy bezpieczny dostęp do wszystkich ważnych danych, np. parametrów jakości wody czy zużycia energii, przez nowe kanały cyfrowe. Nasze nowatorskie koncepcje automatyki, komunikacji i zdalnego sterowania już dziś są stosowane z powodzeniem w praktyce. Efektem jest inteligenta sieć zarządzania wodą na wszystkich poziomach systemu.

Oczyszczalnia ścieków z lotu ptaka

Oczyszczanie ścieków Rozwiązania do automatyzacji oczyszczalni ścieków

Nadal aż 80% ścieków produkowanych przez ludzi trafia bez oczyszczenia do rzek i oceanów. Poza wpływem na ekosystem operatorzy oczyszczalni muszą zmierzyć się z nowymi wyzwaniami, takimi jak czwarty etap oczyszczania czy monitorowania wody pod kątem zawartości mikroplastiku.

Phoenix Contact oferuje funkcje i komponenty, które spełniają wysokie wymogi i zapewniają sprawny przebieg procesu oczyszczania ścieków. Specjalne rozwiązania do szafy sterowniczej i oprogramowanie zmniejszają zużycie energii oraz zapewniają zgodność z przepisami.

Postaw na wydajne i kompleksowe technologie, aby osiągnąć cele zrównoważonego rozwoju. Dzięki systemom Smart Water już dziś możesz sprostać wyzwaniom jutra.

Woda pitna w systemie uzdatniania wody

Zaopatrzenie w wodę pitną Rozwiązania do uzdatniania i produkcji wody pitnej

Wyzwania dla globalnego zaopatrzenia w wodę pitną są bardzo zróżnicowane. W czasach zmian klimatycznych wiele regionów świata jest coraz bardziej narażonych na ekstremalne zjawiska pogodowe, takie jak ulewy i susze. Coraz poważniejszym wyzwaniem staje się dostęp do czystej wody spełniającej określone standardy.

Firma Phoenix Contact realizuje innowacyjne projekty mające na celu zapewnienie dostępu do wody pitnej i modernizuje istniejące obiekty, wyposażając je w inteligentne systemy automatyzacyjne. Zapewniamy zaopatrzenie w wodę poprzez różne środki – od uzdatniania wody, poprzez jej dystrybucję, po opartą na chmurze optymalizację procesów.

Systemy Smart Water oferują szansę zmniejszenia niedoborów wody na skutek zmian klimatycznych. Wszystko to dla dobra środowiska, jak i dla przyszłych pokoleń.

 Cyfryzacja gospodarki wodno-kanalizacyjnej

Technologia zaopatrzenia w wodę na bazie IoT Rozwiązania do cyfryzacji gospodarki wodnej

W nowoczesnych instalacjach uzdatniania przepływają nie tylko duże ilości wody, lecz również olbrzymie ilości danych. Wyzwanie polega na przedstawieniu informacji cyfrowych w sposób zrozumiały oraz powiązaniu logicznym złożoności różnych danych.

Struktury Internetu Rzeczy umożliwiają przechowywanie i przetwarzanie informacji w zewnętrznej sieci komputerowej. Różne dane, np. ilości opadów, mogą być wykorzystywane do podejmowania decyzji. Dostęp do danych w czasie rzeczywistym jest możliwy z dowolnego miejsca, o dowolnej porze i na dowolnym urządzeniu.

Dzięki swojemu doświadczeniu technologicznemu w branży firma Phoenix Contact będzie wspierać Cię na wymagającym i rozwijającym się rynku Smart Water. Struktury IoT i oferowane przez nie usługi i moce obliczeniowe umożliwią w przyszłości zwiększenie przejrzystości procesów i aplikacji całej gospodarki wodnej oraz oszczędniejsze zużycie zasobów.

Kontakt

Fabian Pasimeni
Fabian Pasimeni
Global Industry Manager Urban Infrastructure
Chętnie pomogę w zwiększeniu przejrzystości systemów i procesów oraz w efektywnym wykorzystaniu zasobów.
Osoba obsługująca tablet przed szafą sterowniczą

Nie znalazłeś jeszcze odpowiedniego produktu?

Skontaktuj się z nami. Doradzimy Ci i wspólnie znajdziemy optymalne rozwiązanie.