Różne automaty narzędziowe do zarabiania przewodów: do cięcia, zdejmowania izolacji i zaciskania

Automaty narzędziowe do konfekcjonowania przewodów

Nasz asortyment narzędzi oferuje innowacyjne automaty do cięcia, ściągania izolacji i zaciskania końcówek. Umożliwiają one automatyzację tych trzech operacji nawet przy niewielkich i średnich ilościach produkcyjnych. Automaty narzędziowe do precyzyjnego i szybkiego zarabiania przewodów zapewniają stałą, wysoką jakość produktu.

Korzyści

  • Precyzyjne i szybkie przetwarzanie przewodów z różnych materiałów
  • Łatwe uruchamianie metodą Plug and Play
  • Intuicyjna obsługa za pomocą wyświetlacza, pokręteł lub klawiatury numerycznej
  • Solidne i trwałe automaty dzięki zastosowaniu komponentów o niskim zużyciu

Automaty narzędziowe do efektywnego zarabiania przewodów

Cięcie, usuwanie izolacji i zaciskanie: Zwiększ wydajność zarabiania przewodów dzięki naszym automatycznym narzędziom, automatyzując te trzy etapy. Połączenie funkcjonalności, jakości i krótkiego czasu przygotowania zapewnia wysoką elastyczność przy niezmiennie wysokiej jakości pracy. Nasze automaty narzędziowe do precyzyjnej i szybkiej obróbki przewodów i kabli wyróżniają się intuicyjną obsługą, dzięki czemu uruchamia się je łatwo i sprawnie. Dzięki wytrzymałej konstrukcji oraz zastosowaniu komponentów o niskim stopniu zużywania są bardzo trwałe i niemalże bezobsługowe.

Automat do cięcia przewodów

Automat do cięcia przewodów CUTFOX 10

Automaty do cięcia przewodów

Oszczędność czasu podczas przygotowania przewodów: dzięki naszemu automatowi do cięcia przewodów można automatycznie i z milimetrową precyzją ciąć przewody o przekroju do 10 mm² i kable o średnicy do 8 mm. Szybkie i intuicyjne wprowadzanie długości i ilości wyklucza możliwość popełnienia błędu. Średnica jest ustawiana automatycznie.

  • Intuicyjna obsługa przy użyciu wyświetlacza i przycisków numerycznych
  • Łatwe uruchamianie metodą Plug and Play
  • Automatyczne ustawianie średnicy poprzez system sprężyn
  • Komfortowe pobieranie danych, np. z programu Microsoft Excel
Automat do ściągania izolacji

Automat do ściągania izolacji WF 1000

Automaty do ściągania izolacji

Od standardowych izolacji PCW do problematycznych izolacji teflonowych – za pomocą naszego automatu do ściągania można usunąć izolację z każdego przewodu w niezawodny i powtarzalny sposób.
Kompaktowe narzędzie automatyczne umożliwia automatyczne zdejmowanie izolacji z przewodów o przekroju do 6 mm² i drutów o średnicy do 6 mm.

  • Intuicyjne ustawianie długości odizolowania na wyświetlaczu i za pomocą pokrętła
  • Oszczędność czasu dzięki szybkiemu usuwaniu izolacji w czasie cyklu wynoszącym zaledwie 0,3 sekundy
  • Usuwanie problematycznych izolacji dzięki specjalnej geometrii noży
  • Brak uszkodzeń izolacji dzięki automatycznej, czułej regulacji siły zaciskowej dopasowanej do siły ściągania
Automat do zaciskania końcówek

Automat do zaciskania końcówek CF 500

Automaty do zaciskania końcówek

Usprawnij swoje procesy dzięki naszemu kompaktowemu automatowi do zaciskania końcówek. Od tulejki po złącze koncentryczne – dzięki dużej sile zacisku oraz prostej i szybkiej wymianie matryc automat nadaje się do zaciskania końcówek różnych rodzajów i różnych rozmiarów.

  • Intuicyjna obsługa przy użyciu wyświetlacza i przycisków numerycznych
  • Łatwe uruchamianie metodą Plug and Play
  • Wysoka elastyczność dzięki wymiennym matrycom
  • Łatwe uruchamiane operacji zaciskania końcówek włącznikiem nożnym
Automat do ściągania izolacji i zaciskania końcówek

Automat do usuwania izolacji i zaciskania końcówek CF 3000

Automaty do ściągania izolacji i zaciskania końcówek

Skróć czas obróbki dzięki naszym automatom do ściągania izolacji i zaciskania końcówek. Zarobienie przewodu odbywa się w jednej operacji i trwa zaledwie sekundę. Do zastosowań przenośnych służy automat do ściągania izolacji i zaciskania końcówek CF 3000. Urządzenie to umożliwia szybkie i bezpieczne zaciskanie tulejek na taśmie.

  • Szybka zmiana przekroju dzięki modułowej konstrukcji
  • Krótki czas cyklu dzięki skoordynowaniu poszczególnych operacji
  • Łatwe uruchamianie metodą Plug and Play
Przenośny automat do ściągania izolacji i zaciskania końcówek

Przenośny automat do ściągania izolacji i zaciskania końcówek

Przenośny automat do ściągania izolacji i zaciskania końcówek

Nasz przenośny automat do ściągania izolacji i zaciskania końcówek jest najmniejszym automatycznym narzędziem i idealnie nadaje się do efektywnego zarabiania przewodów bezpośrednio w szafie sterowniczej. Nasz mobilny automat ręczny umożliwia przygotowanie przewodu w zaledwie dwie sekundy. Crimphandy umożliwia ściągnięcie izolacji oraz założenie i zaciśnięcie tulejki w jednej operacji.

  • Oszczędność czasu do 75% dzięki połączeniu operacji roboczych i bardzo łatwej obsłudze
  • Stałe dobre efekty pracy dzięki funkcjom automatycznego monitorowania
  • Nieograniczone mobilne użytkowanie dzięki akumulatorowi i magazynkowi
Broszura: TOOLS
Właściwe narzędzie do każdego zastosowania

Przegląd naszego portfolio: broszura zawiera szczegółowe informacje i dane techniczne naszych narzędzi ręcznych, narzędzi automatycznych, tulejek i końcówek kablowych.

Pobierz broszurę
Zdjęcie okładki broszury TOOLS