Lista produktów – źródła napięcia stałego i zasilacze czujników

Filtr

4 trafień

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Aprobata

  • Dalsze opcje
    Zamknij

    Aprobata



Źródło napięcia stałego - MINI MCR-2-SPS-24-15-PT - 1033201

Źródło napięcia stałego z przyłączami wtykanymi do wytwarzania precyzyjnego napięcia stałego 15 V oraz zasilania czujników nieposiadających własnego zasilania. Technika połączeń sprężynowych Push-in.

Źródło napięcia stałego - MINI MCR-2-SPS-24-15 - 1033202

Źródło napięcia stałego z przyłączami wtykanymi do wytwarzania precyzyjnego napięcia stałego 15 V oraz zasilania czujników nieposiadających własnego zasilania. Technika przyłączy śrubowych.

Źródło napięcia stałego - MINI MCR-2-CVCS-PT - 2902065

Źródło napięcia i prądu stałego z podłączeniem wtykowym, napięcie wejściowe 9,6 V DC ... 30 V DC. Regulowane napięcie wyjściowe 1,25 V DC ...10 V DC lub prąd wyjściowy 2,5 mA ... 20 mA. 20mA einstellbar. Konfiguracja przełącznikami DIP. Zaciski Push-in.

Źródło napięcia stałego - MINI MCR-2-CVCS - 2902064

Źródło napięcia i prądu stałego z podłączeniem wtykowym, napięcie wejściowe 9,6 V DC ... 30 V DC. Napięcie wyjściowe: 1,25 V ... 10 V DC lub prąd wyjściowy: 2,5 mA ... 20 mA (regulowane). Konfiguracja przełącznikami DIP. Zaciski śrubowe.

4 Trafienia
 

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410