UTA DIN 레일 어댑터

UTA DIN 레일 어댑터

광범위한 장치 수용

장치를 DIN 레일 호환 장치로 만드십시오.

돌아가기 HMI 컴포넌트 및 액세서리

카테고리

검색 위치 UTA DIN 레일 어댑터

이 카테고리의 전 상품 보기

UTA DIN 레일 어댑터 덕분에 전원 공급 장치 또는 센서/액추에이터 박스와 같은 장치를 표준 DIN 레일에 스냅할 수 있습니다. 내부식성 금속 제품은 극심한 부하 환경에서도 긴 서비스 수명 및 견고한 고정을 보장합니다. DIN 레일 어댑터는 컨트롤 캐비닛에 전문적으로 장치를 통합하기 위한 견고한 기반을 제공합니다.

이점

  • 다양한 전체 폭으로 인한 최적의 장치 적용성
  • 금속 버전의 내부식성 표면으로 인한 긴 서비스 수명
  • EN 60715에 따라 DIN 레일에 신속하게 스냅할 수 있는 손쉬운 마운팅
  • 안정적인 금속 버전을 사용한 전자 장치의 견고한 고정
  • 다양한 보어 홀을 통한 광범위한 장치 수용

전자 장치를 위한 유연한 기반

DIN 레일 어댑터  

DIN 레일 어댑터

DIN 레일 어댑터는 표준 마운팅 풋, 변압기 또는 대형 부품 없이 DIN 레일에 장치를 견고하게 설치하는 데 적합한 솔루션입니다.

  • DIN 레일에서 장치의 손쉬운 시간 절약형 마운팅 및 고정
  • 장치를 견고하게 마운트하기 위해 추가 보어 홀이 필요하지 않음

 

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

서비스