전자 하우징용 액세서리
UTA 159 - DIN 레일 어댑터
UTA 159
-
DIN 레일 어댑터
2854018
범용 DIN 레일 어댑터, 스위치기어에 고정용
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
DIN 레일 어댑터
하우징 타입
DIN 레일 어댑터
제품군
UTA
설계
체결 구멍 제공됨, 통합 풋 캐치
치수
폭
52 mm
높이
159 mm
깊이
9.6 mm
소재 사양
하우징 소재
아연 다이 캐스트
환경 및 실제 조건
진동 테스트
사양
IEC 60068-2-6:2007-12
주파수
10 - 150 - 10 Hz
스윕 속도
1 옥타브/분
진폭
0.35 mm (10 Hz ... 60.1 Hz)
가속화
5g (60.1 Hz ... 150 Hz)
축당 테스트 기간
2.5 h
테스트 방향
X-, Y- 및 Z-축
충격
사양
IEC 60068-2-27:2008-02
펄스 모양
준-사인파
가속화
15g
충격 기간
11 ms
방향당 충격 횟수
3
테스트 방향
X-, Y- 및 Z-축(포지티브 및 네거티브)
마운팅
마운트 타입
DIN 레일 마운팅
상용 데이터
항목 번호
2854018
패키지 단위
5 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
ACGEAD
GTIN
4017918190262
개당 중량(패키지 포함)
165.4 g
개당 중량(패키지 제외)
166 g
관세 번호
79070000
원산지
DE
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27370419
ECLASS-15.0
27370419
ETIM
ETIM 10.0
EC001024
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
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
자주 검색되는 항목
라이트 가이드
멤브래인 키패드
제품 도움말