직렬 장치 서버, 게이트웨이 및 프록시 서버

직렬 장치 서버, 게이트웨이 및 프록시 서버

Fieldbus 간 통신

인터페이스 컨버터, 게이트웨이 및 프록시 서버는 직렬 인터페이스를 Ethernet에 연결하기 위한 인텔리전트 솔루션입니다.

돌아가기 산업용 Ethernet

카테고리

검색 위치 직렬 장치 서버, 게이트웨이 및 프록시 서버

이 카테고리의 전 상품 보기

장치 서버, 게이트웨이 및 프록시 서버를 사용하면 레거시 직렬 장치 및 fieldbus를 현대적인 Ethernet 네트워크에 손쉽게 통합할 수 있습니다. 또한 여러 네트워크와 하위 세그먼트를 일관되게 구성 및 파라미터화할 수 있습니다.산업용 시간 서버는 Ethernet 네트워크에 시간 및 위치 정보를 제공합니다. 가장 일반적인 산업용 데이터 전송 프로토콜이 다양한 조합으로 지원됩니다.

이점

  • 프록시 기술을 사용한 네트워크 또는 하위 세그먼트의 1:1 통합
  • 여러 버스 시스템을 통한 트랜스페어런트 통신을 사용한 손쉬운 시스템 현대화
  • 토폴로지 탐지 및 개방적 진단 개념을 사용한 다목적 진단
  • 멀티 포트 및 모듈형 버전을 사용한 손쉬운 확장성

버스 시스템을 Ethernet 네트워크에 연결

Ethernet 기반 시스템의 한 가지 주요 이점은 인터페이스 컨버터, 게이트웨이 및 프록시 서버를 사용하여 하위 시스템을 일관된 방식으로 통신 및 진단 개념에 통합할 수 있다는 것입니다. 따라서 PROFINET 컨트롤러를 통해 필드 장치에 액세스할 수도 있습니다. 이는 중복된 구성 또는 어드레싱이 없다는 것을 의미합니다. 따라서 Ethernet이 없는 하위 세그먼트 또는 이전 시스템을 네트워크에 통합할 수도 있습니다. 예를 들어, 자동차 생산 산업의 경우 로봇 셀에 INTERBUS가 사용됩니다. 그러나 다양한 컨트롤 캐비닛이 PROFINET를 통해 네트워킹됩니다.

직렬 장치 서버

멀티 포트 장치로서 다양한 버전의 직렬 장치 서버  

직렬 장치 서버 – 버전 개요

직렬 장치 서버를 사용하면 레거시 직렬 장치 및 버스를 현대적인 Ethernet 네트워크에 손쉽게 통합할 수 있습니다.

많은 애플리케이션에서는 바코드 스캐너 및 인쇄기와 같은 Ethernet에 연결해야 하는 여러 개의 직렬 장치가 인접해 있습니다. 이 경우 멀티 포트 컨버터를 사용하면 컨트롤 캐비닛에서의 공간과 비용이 절약됩니다.

또한 다양한 사용자가 단일 컨버터를 통해 여러 다른 직렬 인터페이스에서 액세스하도록 애플리케이션을 맞춤형으로 구성할 수 있습니다.

이점:

  • 손쉬운 스타트업 및 구성을 가능하게 하는 임베디드 웹 서버
  • 넓은 작동 온도 범위(-40°C ... +70°C) 및 위험 영역에 대한 승인으로 인해 모든 산업 분야에서 사용 가능
  • 컴팩트한 모양과 크기로 인해 컨트롤 캐비닛에서 최소한의 공간 필요
  • 256비트 AES 암호화 및 인증 메커니즘을 통해 장치에 대한 무단 액세스 방지
  • 직렬 포트의 확장된 진단 기능을 통해 사용자가 빠르고 쉽게 문제를 해결 가능
  • 기본 Windows 드라이버를 통한 가상 COM 포트의 완벽한 통합은 특히 멀티 포트 애플리케이션에서 일관된 고성능을 보장합니다.

프로토콜-트랜스패어런트 직렬 장치 서버

기본 제공되는 무료 가상 COM 포트 소프트웨어  

PC 및 직렬 장치가 있는 가상 COM 포트 애플리케이션

GW DEVICE SERVER... 시리즈의 직렬 장치 서버는 표준 직렬 장치(일반적으로 RAW 또는 ASCII 파일 포맷)를 Ethernet 네트워크에 연결하는 데 사용됩니다. 이 장치를 “가상 COM 포트”나 기본 TCP 또는 UDP Ethernet 장치로 사용할 수 있습니다.

프로토콜 컨버터 및 게이트웨이:
Modbus/RTU, RAW 및 ASCII - Modbus/TCP 및 EtherNet/IP™

산업용 프로토콜로의 손쉬운 변환  

모든 ASCII 프로토콜을 Modbus 또는 EtherNet/IP™에 통합

GW MODBUS TCP/RTU... 시리즈의 모듈은 Modbus/RTU(또는 ASCII, 직렬)를 Modbus/TCP로 변환하는 데 사용됩니다. 이 모듈은 매우 강력하며 모든 조합의 Modbus 클라이언트 및 서버에 맞게 구성할 수 있습니다.

GW MODBUS TCP/ASCII... 시리즈의 모듈을 사용하면 Modbus 프로토콜을 통해 바코드 스캐너, 저울 또는 RFID 태그와 같은 장치의 직렬 RAW 또는 ASCII 스트링을 사용 가능하게 만들 수 있습니다. GW MODBUS EIP/ASCII... 시리즈의 모듈을 사용하여 이러한 스트링을 EtherNet/IP™로 변환할 수 있습니다.

프로토콜 컨버터 및 게이트웨이: Modbus - EtherNet/IP™ 또는 PROFINET

모든 Modbus 장치를 EtherNet/IP™ 또는 PROFINET 프로토콜에 통합  

모든 Modbus 장치를 EtherNet/IP™ 또는 PROFINET 프로토콜에 통합

GW EIP/MODBUS… 또는 GW PN/MODBUS... 시리즈의 모듈을 사용하여 Modbus 슬레이브를 EtherNet/IP™ 또는 PROFINET 프로토콜에 통합할 수 있습니다. 따라서 기존 Modbus 장치를 널리 사용되는 Ethernet 기반 EtherNet/IP™ 또는 PROFINET 프로토콜에 통합할 수 있습니다.

PROFIBUS DP를 PROFINET로 변환

PROFIBUS DP - PROFINET 게이트웨이  

PROFIBUS DP - PROFINET 게이트웨이

PROFIBUS 장치(예: 컨트롤러 또는 드라이브)를 PROFINET 컨트롤러에 원활하게 연결하십시오. 사용자 친화적인 이 게이트웨이는 설치된 장비를 위한 간단한 마이그레이션 경로를 제공하며 모든 산업 분야에 사용하기에 적합합니다. 웹 기반 관리를 통해 장치 구성 및 통신 진단을 손쉽게 수행할 수 있습니다.

게이트웨이: HART - HART-IP, Modbus/TCP, PROFINET 및 OPC UA

HART 신호 액세스를 위한 손쉬운 시설개량  

Ethernet을 통한 HART 신호에 대한 고성능 액세스

GW PL… 시리즈의 모듈은 전면부 모듈과 최대 5개의 확장 모듈로 구성됩니다. 이러한 모듈을 사용하면 OPC UA를 통해 HART 필드 장치를 손쉽게 파라미터화 및 모니터링할 수 있습니다. 따라서 프로세스 구동 시스템에 영향을 주지 않고 클라우드를 통해 프로세스 데이터에 액세스할 수 있습니다.

모듈형 HART Ethernet 게이트웨이를 사용하여 최대 40개의 장치를 연결할 수 있습니다.

게이트웨이: HART - NOA(NAMUR Open Architecture)용 OPC UA

NAMUR Open Architecture  

NAMUR Open Architecture

GW PL ETH/UNI 헤드 스테이션은 NOA(NAMUR Open Architecture) 개념에 따라 OPC UA를 통해 통신합니다. 여기서 장치는 HART 필드 장치에서 모든 클라우드 시스템으로 진단 및 프로세스 데이터를 전달하기 위한 데이터 다이오드로 작동합니다.

수집된 데이터의 분석 및 처리를 통해 프로세스 효율성을 모니터링합니다. 필요한 경우 유지 관리 명령을 자동으로 생성하는 등의 작업을 수행하기 위해 정보가 ERP 시스템으로 피드백됩니다. 이 구성은 프로세스 구동 시스템에 영향을 주거나 위협하지 않습니다.

게이트웨이 및 프록시 서버: INTERBUS - PROFINET

INTERBUS용 프록시  

INTERBUS용 프록시

INTERBUS 애플리케이션을 PROFINET 네트워크에 통합해야 합니까? 그렇다면 FL NP PND-4TX IB가 이상적인 솔루션입니다. 해당 프로그래밍 도구를 사용하여 장치를 간편하게 파라미터화하면 됩니다. 통합 스위치를 컨트롤 캐비닛에서 제어 시스템에 대한 업링크로 사용하거나 직렬 연결용 필드에서 사용할 수 있습니다.

게이트웨이 및 프록시 서버: 네트워크 경계를 넘어서는 PROFIsafe 통신

PROFIsafe용 프록시  

PROFIsafe용 프록시

독창성: 네트워크 경계를 넘어 일관된 PROFIsafe 통신이 제공됩니다.

피닉스컨택트의 PROFIsafe 게이트웨이는 2개의 PROFINET 네트워크 간에 안전한 통신을 가능하게 합니다. 이는 전체 시스템 및 제조업체에서 비상 끄기 개념과 같은 기능적 세이프티를 구현할 수 있다는 것을 의미합니다.

산업용 시간 서버: GPS, GALILEO 또는 GLONASS를 사용하는 Ethernet 네트워크를 위한 시간 및 위치 현지화

Ethernet 네트워크용 산업용 시간 서버  

Ethernet 네트워크용 산업용 시간 서버

FL TIMESERVER NTP 산업용 시간 서버는 NTP 프로토콜을 통해 Ethernet 네트워크에서 시간 정보를 사용할 수 있게 합니다. 다른 NTP 서비스와 독립적으로 인터넷 연결 없이 GPS, GALILEO 또는 GLONASS를 통해 시간이 수신됩니다. 통합 안테나 및 PoE(Power over Ethernet) 공급 장치가 있는 견고한 IP68 하우징을 사용하면 장치를 옥외에 문제 없이 설치할 수 있습니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166