GW DS1 - 인터페이스 컨버터
1182119

직렬 데이터(RS-232/422/485)를 Ethernet 데이터(RJ45)로 변환하기 위한 직렬 장치 서버. Modbus RTU(또는 ASCII) 및 Modbus TCP에 따라 TCP 및 UDP 프로토콜을 지원합니다. COM 포트 리디렉터 소프트웨어를 다운로드할 수 있습니다. 1개의 RJ45 포트와 1개의 D-SUB 9 포트가 포함되어 있습니다.

무료로 다운로드할 수 있습니다. 다운로드

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품



이점

전체 Modbus 게이트웨이 기능은 Modbus RTU, Modbus ASCII 및 Modbus TCP 클라이언트와 서버간에 원활하게 통신합니다.
최대 1024개의 인바운드 소켓 및 49개의 아웃바운드 소켓을 포함하여 여러 호스트에 동시에 연결
범용 직렬 포트는 RS-232, RS-422 및 RS-485를 지원합니다.