마운팅 소재
USA 10 BK - 레일 어댑터
USA 10 BK
-
레일 어댑터
1200993
레일 어댑터, M3 스크류용, 깊이: 7.3 mm, 폭: 10 mm, 높이: 42.6 mm, 직경: 2.8 mm, 색상: 검정
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
마운팅 소재
치수
폭
10 mm
높이
42.6 mm
깊이
7.3 mm
직경
2.8 mm
소재 사양
색상
검정색 (RAL 9005)
소재
PA
UL 94에 따른 난연성등급
V2
코팅
코팅되지 않음
환경 및 실제 조건
주변 조건
주변 온도(작동)
-60 °C ... 105 °C (최대 단기 작동 온도 RTI Elec.)
주변 온도(보관/운송)
-25 °C ... 60 °C (24시간을 초과하지 않는 짧은 시간 동안 -60 °C - +70 °C)
주변 온도 (조립)
-5 °C ... 70 °C
주변 온도(작동)
-5 °C ... 70 °C
허용 습도(보관/운송)
30 % ... 70 %
상용 데이터
항목 번호
1200993
패키지 단위
25 pc
최소 주문 수량
25 pc
제품 키
BE7114
GTIN
4017918255879
개당 중량(패키지 포함)
2.86 g
개당 중량(패키지 제외)
2.86 g
관세 번호
39269097
원산지
DE
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27141190
ECLASS-15.0
27141190
ETIM
ETIM 10.0
EC002848
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
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
액세서리
NS 32 PERF 2000MM-VPE 10
-
DIN 레일관통
1201002
NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10
-
DIN 레일, 비관통
1201015
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM
-
DIN 레일관통
0801733
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM
-
DIN 레일, 비관통
0801681
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM
-
DIN 레일관통
1204119
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10
-
DIN 레일, 비관통
1204122
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM
-
DIN 레일, 비관통
0801704
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM
-
DIN 레일관통
1206421
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM
-
DIN 레일, 비관통
1206434
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10
-
DIN 레일, 비관통
0801762
NS 35/15 PERF 2000MM
-
DIN 레일관통
1201730
NS 35/15 UNPERF 2000MM
-
DIN 레일, 비관통
1201714
NS 35/15 WH PERF 2000MM
-
DIN 레일관통
0806602
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10
-
DIN 레일, 비관통
1204135
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM
-
DIN 레일, 비관통
1201756
NS 35/15 ZN PERF 2000MM
-
DIN 레일관통
1206599
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM
-
DIN 레일, 비관통
1206586
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10
-
DIN 레일, 비관통
1201895
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10
-
DIN 레일, 비관통
1201798
자주 검색되는 항목
DIN 레일
제품 도움말