Ethernet 네트워크를 위한 타임 서버 Ethernet을 통한 시간 및 위치 확인. FL TIMESERVER 산업용 시간 서버는 NTP 프로토콜을 통해 Ethernet 네트워크에서 시간 정보를 사용할 수 있게 합니다. 시간은 인터넷 연결 없이, 다른 NTP 서비스와 독립적으로 GPS, Galileo 또는 GLONASS 신호를 통해 수신됩니다. 통합 안테나가 있는 IP68 하우징은 옥외 설치에 적합합니다. 따라서 외부 GNSS 안테나를 구입하여 마운트할 필요가 없습니다.

FL TIMESERVER 산업용 타임 서버의 정면도

이점

  • NTP 프로토콜을 통한 네트워크의 Ethernet 장치 시간 동기화
  • NMEA, SNMP 또는 웹 기반 관리를 통한 정확한 위치 정보
  • 보안 강화를 위해 인터넷 연결 없이 날짜, 시간 및 위치 데이터 제공
  • 옥외에 직접 마운팅할 수 있는 통합 안테나가 있는 옥외 하우징
  • 단일 Etherne 케이블(Power-over-Ethernet)을 통한 데이터 전송 및 장치 공급
GNSS 리시버가 있는 NTP 타임 서버
원격 제어 애플리케이션을 위한 정확한 시간 동기화 YouTube

산업용 애플리케이션용 타임 서버 네트워크에 항상 올바른 시간 제공

견고한 타임 서버가 인터넷에 액세스할 수 없는 네트워크에서 사용되거나 인터넷 연결이 끊어진 경우 폴백 타임 서버로 사용됩니다. 이 장치에는 통합 안테나가 있는 방수 옥외 하우징이 있습니다.

타임 서버는 GPS, Galileo 또는 GLONASS 신호를 수신하고 NTP를 통해 네트워크에서 시간을 제공하며 필요한 경우 NMEA를 통해 각 네트워크 장치에 지리적 위치 데이터를 제공합니다. 전원은 PoE(Power over Ethernet) 또는 24 V DC를 통해 편리하게 공급됩니다.

웹 기반 관리 시스템을 통해 타임 서버를 구성합니다. 유효한 GNSS 신호가 수신되고 Satfix가 존재하는 즉시 이는 장치와 웹 기반 관리 시스템의 LOCK LED를 통해 표시됩니다. 연결 상태 및 장치 정보는 SNMP를 통해 검색됩니다.

타임 서버 기능의 개요도

산업용 타임 서버 적용 분야

시간 동기화

피닉스컨택트의 FL TIMESERVER NTP는 인터넷 기반 시간 서비스 및 공용 NTP 서버 대신 사용할 수 있는 대안입니다. Ethernet 네트워크에서 모든 장치가 동기화된 정확한 시스템 시간을 갖는 것이 점점 더 중요해지고 있습니다. 이를 통해 네트워크 내 모든 분산된 활동의 시간이 높은 정확도로 문서화됩니다. 모든 장치가 정확히 동일한 시간을 표시하는 경우에만 이벤트 시퀀스를 분석할 수 있습니다.

예를 들면, 네트워크 장치의 로그 파일, 이미지 또는 시간 매핑이 있는 카메라 이미지, 타임스탬프를 사용하는 IEC 60870-5-104 또는 DNP3에 따른 원격 제어 프로토콜 등이 있습니다.

FL TIMESERVER NTP는 NTP 프로토콜을 통해 네트워크의 Ethernet 장치에 대한 정확한 시간 동기화를 제공합니다. 이 기능은 인터넷 액세스가 필요하지 않으므로 네트워크의 보안이 향상됩니다.

도시의 도로

운송 부문에서 NTP 프로토콜을 통한 지리적 위치

지리적 위치

FL TIMESERVER NTP는 정확한 지리적 위치 정보(GPS 좌표)를 제공합니다. 이 정보를 사용하여 컨테이너, 이동식 기계, 건설 기계,
차량, 이동식 건물 등의 정확한 위치를 결정할 수 있습니다. 웹 기반 관리, SNMP, NMEA 또는 JSON 스트리밍을 통한 정밀한 위치 결정.

네트워크의 시간 계층 레벨(계층)

네트워크의 시간 계층 레벨(계층)

NTP를 통한 시간 분배의 정확성

NTP를 통한 시간 분배는 계층이라고 하는 여러 레벨로 구조화되어 있습니다. 계층 0은 시간 소스 역할을 하는 계층의 최상위 레벨을 나타냅니다. 예를 들어, DCF-77 무선 신호가 시간을 수신하는 고정 원자 시계 또는 GNSS 위성의 원자 시계가 될 수 있습니다.

FL TIMESERVER NTP는 GNSS 리시버로 인해 계층 1에 위치합니다. 계층 1에는 네트워크에서 가장 정확한 시간을 갖고 있으며 해당 시간을 NTP 시간 서버로서 다른 장치에 전달하는 시간 소스에 직접 연결된 장치가 포함되어 있습니다. 모든 후속 계층은 시간 소스에 직접 연결되지 않으며 계층 1의 시간 정보를 사용합니다.

FAQ: 정확한 시간 – 시간 척도 및 측정 방법

실제로 정확한 시간은 몇 시입니까? 그리고 이러한 시간이 지구가 회전하는 속도 또는 원자의 에너지 상태가 변경되는 일정한 속도에 따라 달라집니까? 적어도 인간이 만든 지식에 따르면 그 해답은 중간에 있습니다. 세 가지 주요 시간 척도는 국제 원자시(TAI), 만국 표준시(UT) 및 협정 세계시(UTC)입니다. TAI가 수백 개의 원자 시계 시간의 평균 값이라면 UT는 천문 관측과 측정의 결과입니다.

후자의 경우 그리니치 표준시(GMT)와 혼동하지 않도록 그리니치를 통과하는 본초 자오선을 기준으로 합니다. 변동으로 인해 UT 및 TAI는 점점 더 멀어지고 있습니다. 또한 지구는 평균적으로 꾸준히 속도가 느려지는 것뿐만 아니라 '흔들리면서' 다른 속도로 회전합니다. 따라서 회전 속도를 지속적으로 확인하고 차이가 0.9초 이상일 경우 윤초를 추가합니다. 결과적으로 협정 세계시(UTC)가 1972년부터 국제적으로 유효한 시간으로 사용되면서 실제로 현대 사회의 기초가 되었습니다.

FL TIMESERVER 개요

GNSS 리시버가 있는 NTP 타임 서버
GNSS 리시버가 있는 NTP 타임 서버

유형 FL TIMESERVER NTP
온도 범위 -40°C … +70°C
하우징 통합 안테나가 있는 IP68
공급 10 V DC ... 30 V DC 또는 PoE(Power over Ethernet)
지원되는 항법 위성 시스템 GPS, Galileo, GLONASS(자동 전환)
Ethernet 1 x RJ45(10/100/1,000 Mbps)
품목 번호 1107132
제품 목록으로 이동하기