센서/액추에이터 단자대

공간 및 시간 절약

공간 및 시간 절약

하나의 단자대를 사용하여 센서 및 액추에이터를 완벽하게 배선하십시오.

돌아가기 스프링 케이지 연결

카테고리

검색 위치 센서/액추에이터 단자대

이 카테고리의 전 상품 보기

컴팩트 설계로 인해 센서/액추에이터 단자대는 현대적인 기계 컨트롤러의 배선을 위한 맞춤형 제품입니다. 동일한 모양을 가진 이러한 단자대는 CLIPLINE complete 플러그-인 브리지 시스템을 사용하여 일관되게 브리지할 수 있고 최대한의 유연성을 제공합니다.

이점

  • PE 기능 또는 표시등이 있는 버전을 비롯한 광범위한 제품
  • 다양한 마킹 옵션을 통해 신호 연결에 대한 최적 개요 제공
  • 동일한 모양의 전원 단자대로 인한 최대 50개 핀의 모듈형 확장

배선 비용 감소

센서/액추에이터 단자대  

공간을 절약하면서 센서 및 액추에이터 배선

사용되는 케이블 수를 줄이려면 피닉스컨택트의 센서/액추에이터 단자대를 선택하십시오. 3 또는 4선 센서와 액추에이터를 연결할 수 있습니다. 또한 점퍼를 사용해 양전위/음전위를 분배하여 배선 비용을 대폭 줄일 수 있습니다.

피닉스컨택트는 표준 단자대 외에도 표시등이 있는 제품을 제공합니다.

공급

3선 센서/액추에이터 단자대  

3선 센서/액추에이터 단자대

피닉스컨택트의 센서/액추에이터 단자대를 사용하여 공간과 시간을 절약하면서 3선 및 4선 이니시에이터와 액추에이터를 배선하십시오.

다음과 같은 이점이 있습니다.

  • STIO-IN 전원 단자대를 통한 전위 공급
  • 전원 단자대를 사용한 전원 공급 또는 향상
  • 단자 스트립의 아무 곳에서나 전원 단자대 사용 가능
  • CLIPLINE complete 시스템의 특허 받은 플러그-인 브리지를 사용한 손쉬운 브리징 및 전위 분배

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166