푸쉬-인 연결

푸쉬-인 연결

손쉬운 삽입

푸쉬-인 직접 연결 기술의 이점: 최대 50%까지 줄어든 삽입력과 공구가 필요 없는 배선.

돌아가기 단자대

카테고리

  • 고전류 단자대
    고전류 단자대

    최대 185 mm²의 큰 케이블 사이즈를 빠르고 쉽고 안전하게 배선하십시오.

  • 다단 단자대
    다단 단자대

    공간이 제한된 경우에도 손쉽게 전위를 분배할 수 있습니다. 다단 단자대를 사용하면 배선 편의성이 유지됩니다.

  • 마샬링 단자대 및 전위 분배기
    마샬링 단자대 및 전위 분배기

    최대 20% 공간을 절약하는 혁신적인 색상 코딩 시스템을 사용하여 신호를 안정적으로 마샬링하십시오.

  • 마샬링 패치보드
    마샬링 패치보드

    최대 20% 높은 패킹 밀도를 제공하는 혁신적인 색상 코딩 시스템을 사용하여 신호를 안정적으로 마샬링하십시오.

  • 멀티 전선 단자대
    멀티 전선 단자대

    멀티 전선 단자대를 사용하여 손쉽게 전위를 분배할 수 있고 다양한 전선 타입 또는 케이블 사이즈를 안전하게 연결할 수 있습니다.

  • 모터 단자대
    손쉬운 모터 연결

    푸쉬-인 연결방식의 모터 단자대를 사용하여 모터 배선 시에 공간과 시간을 절약하십시오.

  • 미니어처 및 마이크로 단자대
    미니어처 및 마이크로 단자대

    모든 애플리케이션에서 제한된 공간 요구 사항을 충족하는 미니어처 및 마이크로 단자대

  • 분리 및 나이프 분리 분리 단자대
    분리 및 나이프 분리 단자대

    즉시 회로를 분리하고 오작동을 탐지하십시오. 또한 다양한 기능 플러그를 개별 조립에 사용할 수 있습니다.

  • 분배 블록
    분배 블록

    즉시 연결 가능한 푸쉬-인 PTFIX 분배 블록을 사용하면 설치 과정에서 더 많은 시간과 공간을 절약할 수 있습니다.

  • 설치 단자대
    설치 단자대

    로우 프로파일 설계, 손쉬운 마운팅 및 자유로운 조합 – 빌딩 기술용 설치 단자대의 명확한 이점을 경험하십시오.

  • 센서/액추에이터 단자대
    센서/액추에이터 단자대

    하나의 단자대에 결합된 신호 레벨, 전위 분배 및 보호 전선 기능 – 제어 엔지니어링을 위한 최상의 솔루션입니다.

  • 접지 단자대
    접지 단자대

    빠른 PE 연결 설정: 접지 단자대는 DIN 레일에 간편하게 스냅됩니다.

  • 컴포넌트 단자대
    컴포넌트 단자대

    올바른 컴포넌트 단자대를 사용하여 유연하고 명확하게 스위칭 작업을 개별적으로 수행하십시오.

  • 테스트 분리 단자대
    테스트 분리 단자대

    고유한 요구 사항에 따라 측정 변환기 회로를 경제적으로 설계하십시오. 플러그-인 솔루션은 추가의 기술적 이점을 제공합니다.

  • 퓨즈 단자대
    퓨즈 단자대

    센서 기술 및 기계 제어 시스템을 위한 다목적 단자대: 장치를 보호하고 전위를 분배하고 오류를 신속하게 식별하십시오.

  • 플러그-인 테스트 시스템
    플러그-인 테스트 시스템

    FAME 테스트 시스템을 사용하여 전원 스위치기어의 정기적인 테스트를 간단히 수행할 수 있습니다.

  • 플러그타입 단자대
    플러그타입 단자대

    강력한 접점 및 터치손상방지 연결 – 플러그타입 단자대의 지능적 기능입니다.

  • 피드스루 단자대
    피드스루 단자대

    컴팩트 피드스루 단자대를 사용하여 작거나 큰 전선을 손쉽게 연결, 브리지 및 라벨링하십시오.

  • 하이브리드 단자대
    하이브리드 단자대

    하나의 단자대에 두가지 연결기술이 결합되어 있습니다. 두 기술의 이점을 동시에 누리실 수 있습니다.

검색 위치 푸쉬-인 연결

이 카테고리의 전 상품 보기

푸쉬-인 연결 기술을 사용해 0.25 mm² 이상의 전선을 공구 없이 직접 손쉽게 연결할 수 있습니다. 특수 접점 스프링으로 인해 손쉽게 삽입할 수 있고 높은 수준의 접점 품질이 보장됩니다.

이점

  • 공구가 필요 없는 푸쉬-인 직접 연결 기술을 사용한 사전 처리된 단선의 시간 절약형 연결
  • 편리한 삽입, 기존에 비해 50% 낮은 삽입력
  • 색상 코딩된 푸쉬 버튼을 사용한 안전한 배선 및 작동
  • 특수 공구 없이 전선의 손쉬운 분리 가능
  • 일관된 CLIPLINE complete 시스템 액세서리를 사용한 물류 비용 절감
  • COMPLETE line 시스템의 일부인 푸쉬-인 연결반식 단자대

PT 단자대

PT 푸쉬-인 단자대  

PT 푸쉬-인 단자대

푸쉬-인 연결 기술이 적용된 PT 단자대는 모든 작업에 이상적인 1.5 mm² - 185 mm² 직경의 단자대를 제공합니다.
편리한 연결: 0.25 mm² 이상의 페룰이 있는 단선 또는 전선을 전선 샤프트에 삽입합니다. 컴팩트 스프링이 자동으로 열리고 전류 바에 필요한 압력을 제공합니다. 0.14 mm² 이상의 더 작은 전선을 설치할 경우 표준 스크류 드라이버를 사용하여 접점 스프링을 작동합니다.
이러한 단자대는 CLIPLINE complete 시스템의 이점을 활용합니다. 이러한 이점에는 모든 연결 기술의 자유로운 결합 및 표준 시스템 액세서리의 사용이 포함됩니다.

PTV – 푸쉬-인 연결 및 스크류 단자대의 조합

측면 전선 연결이 있는 PTV 제품군  

측면 전선 연결이 있는 PTV 제품군

PTV 단자대에는 공구가 필요 없는 푸쉬-인 연결의 이점과 스크류 단자대의 측면 전선 라우팅이 결합되어 있습니다. 따라서 공구가 필요 없는 푸쉬-인 직접 연결 기술은 낮은 전선 삽입력과 높은 내진동 특성이 있는 시간 절약형 전선 연결을 보장합니다. 또한 단자대의 측면 전선 라우팅으로 인해 곡률 반경 없는 명확하게 배열된 배선이 가능합니다. 단자대에서 케이블 덕트까지 직선 전선 라우팅이 제공되므로 전선 마킹을 훨씬 쉽게 부착하고 읽을 수 있습니다.

푸쉬-인 연결 기술 세부 사항

  • 단선 또는 페룰이 있는 사전 조립된 전선을 위한 공구가 필요 없는 직접적인 전선 연결
  • 특수한 스프링 프로파일을 사용하면 최대 전선 인발력으로 결합된 0.25 mm² 이상의 페룰이 있는 전선 및 단선을 손쉽게 삽입할 수 있습니다.
  • 50% 낮은 삽입력으로 인한 편리한 삽입.
  • 푸쉬 버튼을 사용하면 작동 부품을 직접 접촉하지 않고 모든 타입의 공구를 사용하여 손쉽게 전선을 해제할 수 있습니다.
  • 페룰이 없는 0.14 mm² 이상의 연선을 연결하려면 단순히 삽입 도중 버튼을 작동하면 됩니다.
  • 색상 코딩된 푸쉬 버튼을 사용한 안전한 배선 및 작동.
  • 편리한 전면부 연결을 통한 모든 전선 타입의 연결.
 
푸쉬-인 연결 기술 세부 사항

PTPOWER 고전류 단자대

파워-턴 기술을 사용한 손쉬운 연결  

파워-턴 기술을 사용한 손쉬운 연결

새로 개발된 파워-턴 연결 기술이 적용된 고전류 단자대는 대형 전선을 배선하기 위한 가장 빠르고 사용자 친화적인 연결 방법을 제공합니다. 작동 레버를 가볍게 조작하는 것만으로도 최대 185 mm² 크기의 전선을 연결할 수 있습니다.

레버가 닫힌 경우 통합 푸쉬-인 연결방식을 통해 전선을 빠르고 쉽게 직접 삽입할 수도 있습니다.

푸쉬-인 연결 기술 – 필드에서 컨트롤러까지 일관된 연결

피닉스컨택트의 푸쉬-인 연결 기술을 사용하면 전체 애플리케이션을 쉽고 안전하게 배선할 수 있습니다.

푸쉬-인 – 새로운 삽입 방법  

푸쉬-인 – 새로운 삽입 방법

필드 배선에서부터 전원 및 제어 배선에 이르기까지 제품의 모든 단계에 적합한 완벽한 제품군이 제공됩니다. 어떠한 공구도 사용하지 않고 센서 및 액추에이터, 단자대, 인터페이스 및 자동화 컴포넌트 등을 손쉽게 연결할 수 있습니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

서비스


푸쉬-인 기술

피닉스컨택트의 푸쉬-인 기술입니다.