지금 보고 있는 내용은 대한민국에 맞게 조정되었습니다. 미국의 내용 보기 | 다른 국가 선택

로직 모듈 – 매우 컴팩트한 모듈 내의 제어와 스위칭

프로그래밍 가능한 로직 모듈/제어 릴레이

로직 모듈 또는 제어 릴레이 시장에서 PLC logic 릴레이 시스템은 로직, 인터페이스 및 필드 연결 레벨을 단일 솔루션에 결합한 최초의 제품입니다. 이는 단일 컴팩트 시스템을 사용하여 I/O 신호를 스위칭하고 제어할 수 있다는 것을 의미합니다. 필요에 따라 로직 모듈을 릴레이와 아날로그 모듈과 결합할 수 있습니다. 모듈형 구조로 인해 광범위한 산업 분야 적용이 가능합니다.

NEW
Go to Product Detail Page for item 1452919
PLC-V8C/PT-24DC/RS485 - 컨트롤러
PLC-V8C/PT-24DC/RS485 - 컨트롤러
1452919

Modbus/RTU 통신용 RS-485 연결이 있는 PLC logic 기본 모듈, 16개의 I/O 있음, 8개의 디지털 또는 아날로그 PLC-INTERFACE 단자대에 플러그-인 연결용, 48개의 I/O로 확장 가능, 실시간 클럭, 마이크로 USB female 커넥터, 메모리 모듈 및 Bluetooth 어댑터 수용, 푸쉬-인 연결

Go to Product Detail Page for item 2907446
PLC-V8C/PT-24DC/BM2 - 컨트롤러
PLC-V8C/PT-24DC/BM2 - 컨트롤러
2907446

PLC 로직 기본 모듈, 2세대, 16개의 I/O 있음, 8개의 디지털 또는 아날로그 PLC-INTERFACE 단자대에 플러그-인 연결용, 48개의 I/O로 확장 가능, 실시간 클럭, 마이크로 USB female 커넥터, 메모리 모듈 및 Bluetooth 어댑터 수용, 푸쉬-인 연결

로직 모듈: 시스템 개요

로직 모듈: logic 릴레이 시스템의 컴포넌트

로직 모듈: logic 릴레이 시스템의 컴포넌트

선택의 폭이 넓은 다양한 모듈로 시스템을 유연하게 확장할 수 있습니다. 기본 모듈 외에도 더욱 복잡한 작업을 위한 확장 모듈을 사용할 수 있습니다. 자유롭게 선택 가능한 8개의 PLC-INTERFACE 단자대를 각 로직 모듈에 사용할 수 있습니다. 하나의 기본 모듈과 두 개의 확장 모듈을 사용하여 최대 48개의 I/O 신호를 획득 및 스위칭하십시오.

1. 기본 모듈
PLC logic은 전체 폭이 50 mm에 불과한 하나의 기본 모듈을 사용해 16개의 I/O 신호를 처리합니다.

2. 확장 모듈
기본 모듈 및 확장 모듈은 통합 커넥터를 통해 연결되며 별도의 공구가 필요하지 않습니다.

3. 메모리 모듈
프로그램을 저장하거나 다른 장치에 손쉽게 복사합니다.

4. 릴레이 및 아날로그 모듈
매우 다양한 릴레이 및 아날로그 모듈을 사용한 모듈형 설계로 채널별 조립이 가능합니다.

5. PLC logic 앱
iOS 및 Android용 앱을 통해 빠르고 쉽게 파라미터를 조정 및 모니터링합니다. 앱과 해당 Bluetooth 어댑터로 프로세스 데이터를 무선으로 빠르게 액세스할 수 있습니다.

제어 릴레이의 이점

  • 플러그-인 스위칭 부품으로 인한 고가용성
  • 유연한 조합: 애플리케이션 요구 사항에 따라 릴레이 또는 아날로그 모듈을 사용해 각 채널을 입력 또는 출력으로 개별적으로 조립하십시오.
  • 푸쉬-인 연결 기술과 센서 또는 액추에이터 배선용 특수 버전으로 효율적인 배선
  • 직관적인 소프트웨어를 통한 프로젝트의 손쉬운 구현
  • Bluetooth 어댑터 및 PLC logic 앱을 통한 무선 작동 및 모니터링
  • 프로그래밍 가능한 logic 릴레이 시스템은 COMPLETE line 시스템에 포함됩니다.

신제품

DIN 레일의 Modbus/RTU 연결이 있는 PLC 로직

초소형 네트워크 지원 로직 모듈

빠른 Modbus/RTU 연결

RS-485 Modbus/RTU를 통한 네트워킹을 통해 스마트 PLC 로직을 상위 레벨 컨트롤러에 손쉽게 통합할 수 있습니다. 프로세스 데이터는 물론이고 PLC 로직의 작동 알림 및 오류 메시지에 대한 분산 원격 I/O 액세스를 빠르고 안정적으로 구현하십시오.

주요 기능

  • 웹 기반 관리(WBM)를 통한 손쉬운 네트워크 구성
  • 스케줄링 및 바이어스
  • 브로드캐스트 기능
  • RS-485를 통한 Modbus/RTU와의 손쉬운 네트워킹
  • 통신 오류 시에도 분산 제어 기능 유지
  • 푸쉬-인 연결 기술

이점

  • 플러그-인 스위칭 요소와 분산 제어 기능을 통한 고가용성
  • 각 채널에 릴레이 또는 아날로그 모듈을 사용한 입력 또는 출력과 같은 맞춤형 조합을 통한 최적의 유연성
  • 직관적인 프로그래밍을 통한 프로젝트의 손쉬운 구현
  • RS-485를 통한 Modbus/RTU로 빠른 네트워킹