다단 단자대

제한된 공간에서의 배선 편의성

제한된 공간에서의 배선 편의성

다단 단자대를 사용하면 공간이 제한된 경우에도 배선 밀도를 높일 수 있습니다.

돌아가기 푸쉬-인 연결

카테고리

검색 위치 다단 단자대

이 카테고리의 전 상품 보기

피닉스컨택트의 색상 코딩된 다단 단자대를 사용하면 전위를 보다 명확하게 할당할 수 있습니다.

이점

  • 하나의 단자 하우징에 최대 3개의 전위가 가능하기 때문에 공간을 절약할 수 있음
  • 각 레벨의 기능 샤프트를 사용한 간단한 전위 분배
  • 모든 단자점의 라벨링을 통한 명확한 연결

수직 전위 브리지

전위 브리지가 있는 다단 단자대  

간단한 전위 분배를 위한 이중 기능 샤프트

수직 전위 브리지를 사용하면 레벨을 연결할 수 있습니다. 이로 인해 피닉스컨택트의 다단 단자대가 실제 전위 분배기가 됩니다.

모터 연결 단자대

다단 단자대  

모터 연결에 적합: 다단 단자대

다단 단자대가 단상 또는 3상 부하의 간단한 연결에 특히 적합한 이유가 무엇입니까?

단일 단자 하우징에 필요한 전위 및 보호 전선 연결을 제공합니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166