멀티 전선 단자대

멀티 전선 – 1개의 연결 지점

멀티 전선 – 1개의 연결 지점

멀티 전선 단자대를 사용하면 공간을 절약하면서 저비용으로 전위를 분배할 수 있습니다.

돌아가기 푸쉬-인 연결

카테고리

검색 위치 멀티 전선 단자대

이 카테고리의 전 상품 보기

다양한 타입 또는 크기의 전선을 사용해야 합니까? 피닉스컨택트의 멀티 전선 단자대를 사용하면 각 단자점에서 최대 4개의 전선을 개별 배선으로 연결할 수 있습니다.

이점

  • 멀티 전선 연결을 사용한 공간 절약
  • 기능 샤프트의 간단한 브리징으로 인한 더 많은 핀 수의 분배 옵션
  • 넓은 마킹 표면으로 인한 최고 수준의 명확성

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/kr?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/krko/web/main/products/subcategory_pages/Push-in_connection_P-15-02/868cc764-43df-41cb-9e7d-c2429d2efe8c