모터 단자

손쉬운 모터 연결

손쉬운 모터 연결

모터 배선 시 공간과 시간을 절약하십시오.

돌아가기 스프링 케이지 연결

카테고리

  • 모터 단자 제품 목록
    스프링 케이지 연결방식 모터 단자

    스프링 케이지 연결방식의 모터 단자 - 모터 배선 시에 공간과 시간을 절약하십시오.

검색 위치 모터 단자

이 카테고리의 전 상품 보기

손쉬운 모터 연결을 위한 2.5 mm² 및 4 mm² 크기의 정격 케이블용 4단 단자대를 사용하십시오. 넓은 면적의 마킹 옵션으로 인해 컨트롤 캐비닛에서 안전하게 배선하고 명확하게 식별할 수 있습니다.

이점

  • 컴팩트 단자 하우징을 사용한 공간 절약
  • 넓은 마킹단으로 인한 명확한 식별 가능
  • 기존 액세서리와의 호환성

공간 및 시간 절약형 모터 연결

3상 모터용 컴팩트 배선  

3상 모터용 컴팩트 배선

모터 단자를 사용해 3상 모터를 배선할 수 있고 제품 폭이 5.2 mm 또는 6.2 mm에 불과하기 때문에 공간을 절약할 수 있습니다. 각 단자점에는 2.3 mm 직경의 테스트 플러그용 접점이 있습니다.

단상 모터 단자대

단상 모터의 컴팩트 배선  

단상 모터의 컴팩트 배선

STI 설치 단자대를 사용하면 단상 모터를 5.2 mm의 폭에서 공간 절약형 방식으로 배선할 수 있습니다. 각 레벨에서의 간단한 위상 브릿지를 통해 배선 시간이 절약됩니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166