ME-MAX 모듈형 하우징

ME-MAX 모듈형 하우징

유연한 모듈형 설계에서 많은 공간 제공

기능 지향적으로 설계되고 전체 폭이 12.5에서 90 mm인 ME MAX는 전자 장치를 위한 맞춤형 솔루션을 제공합니다.

돌아가기 DIN 레일 하우징

카테고리

검색 위치 ME-MAX 모듈형 하우징

이 카테고리의 전 상품 보기

현대적인 산업용 전자 장치를 위한 기능 및 디자인 중심의 모듈형 ME-MAX 전자 하우징은 다양한 연결 기술, 버스 커넥터 및 모듈화를 특징으로 하며, 모든 산업 분야를 위한 올바른 장치 설계를 보장합니다.

이점:

  • 모듈형 하우징 설계로 인해 다양한 전자 장치 솔루션 가능
  • PCB 조립, 작동 및 디스플레이를 위해 사용할 수 있는 최적의 면적
  • 신호, 데이터 및 전력 전송(최대 42 A)을 위한 다양한 간격의 맞춤형 연결 기술
  • 모듈 간 통신을 위한 TBUS DIN 레일 교차 커넥터 및 PCO 전원 커넥터

모듈형 하우징 설계

모듈형 하우징 설계  

모듈형 원리로 인한 유연성

장치를 얼마나 효율적으로 마운트할 수 있는지는 어떤 하우징을 사용하느냐에 따라 결정됩니다. ME-MAX 하우징을 사용하면 각 개별 부품을 손쉽게 고정할 수 있습니다. 중심 부품을 사용하면 ME-MAX 하우징을 손쉽게 확장할 수 있습니다.

  • 쉽고 빠른 디바이스 마운팅
  • 중심 부품을 사용해 전체 폭 확장 가능

유연한 연결 기술

연결 기술  

연결 기술

다양한 간격 및 핀 수로 제공되는 피닉스컨택트의 연결 기술은 장치의 공간 절약에 필수적입니다. 예를 들면, 단 몇 mA의 제어 신호 전송해야 하거나, 수백 V의 공급 전압을 전송해야 할 수 있습니다. 이를 위해서는 모든 분야에 적합한 연결 기술을 사용할 수 있어야 합니다.

  • UL에 따른 최대 600 V의 전압을 위한 3.5에서 7.5 mm 간격의 연결 기술
  • PCB 단자대 및 플러그-인 연결 기술 제공
  • 모든 단자대를 위한 푸쉬-인 및 스크류 연결방식

DIN 레일 커넥터

DIN 레일 커넥터  

손쉬운 모듈 컨택트용 TBUS 커넥터

혁신적이고 미래 환경에 적합한 장치 시스템을 구현하기 위해서는 DIN 레일에서 모듈을 서로 쉽고 오류 없이 연결할 수 있어야 합니다.

  • DIN 레일에 5개의 핀이 있는 직렬 또는 병렬 데이터 전송 구현 가능
  • ME-TBUS 어댑터를 사용한 PCB 표면의 최적 활용
  • PCO 커넥터를 사용해 각 모듈 간에 60 V DC에서 최대 42 A의 고전류 분배

 

광학 신호 디스플레이

라이트 가이드  

광학 신호 디스플레이

전자 하우징용 HS LC 라이트 가이드는 다양한 디자인으로 제공됩니다. 또한 피닉스컨택트는 전자 하우징에서 요구되는 프로세스를 옵션 서비스로 제공합니다.

  • 전자 하우징에 완벽하게 대응되는 라이트 가이드
  • 프레스 핀을 사용해 PCB에 손쉽게 마운팅
    ESD 내성

피닉스컨택트 모듈형 하우징에 대한 정보

모듈형 하우징을 사용해 PCB를 보호하고 최적의 장치 솔루션을 구현하십시오. 공간, 시간 및 비용도 절약할 수 있습니다. 피닉스컨택트의 포괄적인 제품군이 제공하는 다양한 옵션을 활용하십시오. 안전하고 튼튼하며 정교한 (준)산업용 장치 하우징이 제공하는 이점을 경험하십시오. 피닉스컨택트의 하우징은 공간을 최적으로 활용할 수 있도록 다양한 크기의 전체 폭과 높이로 제작됩니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

구성기

개별적인 애플리케이션을 위한 제품 및 솔루션을 구성하세요.

전자 하우징

서비스


모듈형 ME-MAX 하우징 시스템

유연한 모듈형 설계가 적용된 하우징 시스템입니다.