ME MAX 90-SKT-2-2-7035+16PSPT4
-
하우징 세트
1457228
DIN 레일 하우징, DIN 레일 마운트용, 색상: 밝은 회색 (유사 RAL 7035), 폭: 90.4 mm, 높이: 99 mm, 깊이: 113.65 mm, 16개의 PCB 커넥터 포함, 4핀, 스크류 연결, 2.5 mm2용, 정격 전류: 12 A, 320 V, PCB 표면: 7500 mm2