인터페이스 컨버터

인터페이스 컨버터

인터페이스 조정

피닉스컨택트는 다른 표준으로 인터페이스 변환 또는 간섭 내성 향상과 같은 다양한 고객 요구 사항을 충족하는 올바른 솔루션을 제공합니다.

돌아가기 컨버터 및 절연기

카테고리

검색 위치 인터페이스 컨버터

이 카테고리의 전 상품 보기

피닉스컨택트의 컨버터를 사용하면 프로토콜 트랜스패어런트 방식을 통해 다양한 직렬 인터페이스를 다른 표준으로 변환할 수 있습니다. 전기 절연기를 사용해 위험한 보상 전류를 방지하고 트랜션트 커플링으로부터 엔드 장치를 효과적으로 보호할 수 있습니다.

이점

  • 컨버터를 사용해 인터페이스 조정 및 연결
  • 네트워크 세그먼트화를 통한 향상된 범위 및 속도
  • 개별 버스 세그먼트 간 고품질 전기 절연을 통한 보상 전류 방지

하나의 장치 - 세 가지 기능

인터페이스 조정용 컨버터  

RS-422 및 RS-485용 RS-232 컨버터

RS-232 컨버터를 사용하면 RS-232 인터페이스를 다음 포맷으로 변환할 수 있습니다.

  • RS-422: 4선 포인트-투-포인트 작동
  • RS-485: 2선 작동, 반이중
  • RS-485: 4선 작동, 전이중
  • 4.8 kbps - 115.2 kbps의 전송 속도

추가 기능:

  • 데이터 전송 및 수신용 LED 디스플레이.
  • 2 kV 전위의 안전한 디커플링을 위한 전원 공급, RS-232 및 RS-422/RS-485 간 고품질 3-way 절연
  • DIN 레일로의 트랜지언트 방전을 통한 통합 서지 보호.

전기 인터페이스 절연기

RS-232 인터페이스 절연기  

RS-232 인터페이스 절연기

RS-232 인터페이스의 내성을 향상하십시오. 고품질 3-way 절연을 통한 플로팅 및 무간섭 인터페이스를 경험하십시오.

다음과 같은 중요한 이점이 있습니다:

  • 2 kV 전위의 안전한 디커플링을 위한 전원 공급, RS-232 및 RS-232 간 고품질 3-way 절연
  • 최대 115.2 kbps의 모든 전송 속도용
  • 인출 데이터(TxD) 및 인입 데이터(RxD)뿐만 아니라 제어 라인 RTS(Request To Send) 및 CTS(Clear To Send)를 위한 데이터 채널의 전송
  • 전송 및 수신 채널용 개별 데이터 인디케이터를 통한 액티브 데이터 전송 상태 표시

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

서비스