설치 단자대

설치 단자대

빌딩 기술을 위한 최상의 솔루션

설치 단자대를 사용하면 공간을 절약하면서 설치 분배기를 신속하게 설치할 수 있습니다.

돌아가기 푸쉬-인 연결

카테고리

검색 위치 설치 단자대

이 카테고리의 전 상품 보기

로우 프로파일 설계가 적용된 피닉스컨택트의 푸쉬-인 설치 단자대는 플랫 설치 분배기의 배선을 위한 완벽한 솔루션입니다.

이점

  • 공구가 필요 없는 직접 연결 기술을 통한 사전 처리된 단선의 시간 절약형 연결
  • 50% 낮은 삽입력으로 인한 편리한 삽입
  • 표준 플러그-인 브리지를 사용한 인텔리전트한 3상 시스템 마샬링
  • 분리 슬라이드로 인해 중성 전선을 분리할 필요가 없는 절연 테스트
  • 완벽한 유연성 – 다른 연결 기술을 사용하는 모든 설치 단자대의 결합 가능
  • 특수한 공구가 필요 없는 푸쉬 버튼을 사용하여 페룰 없는 연선을 손쉽게 제거 및 연결
  • 일관된 CLIPLINE complete 시스템 액세서리를 사용한 물류 비용 감소

PTI 설치 단자대

빌딩 기술을 위한 맞춤형 푸쉬-인 설치 단자대  

빌딩 기술을 위한 맞춤형 푸쉬-인 설치 단자대

피닉스컨택트의 푸쉬-인 설치 단자대 제품군에는 다양한 3단 설치 단자대와 중성 전선 분리 단자대뿐만 아니라 해당 피드스루, 분리 및 접지 단자대가 포함됩니다. 연결에 사용할 수 있는 케이블 사이즈는 단자대 폭에 따라 최대 4 mm²에서 16 mm²입니다.

N 부스바용 피드-인 단자

중성 부스바용 피드-인  

중성 부스바용 피드-인

PTI 16-NLS-FI 피드-인 단자를 사용해 중성 부스바를 공구 없이 손쉽게 접촉할 수 있습니다. 통합 엔드 브래킷 및 지지 브래킷 기능으로 인해 설치 분배기에서 공간이 절약됩니다. 동일한 모양의 지지 브래킷이 제품군에 포함되었습니다.

개별 회로 분리용 설치 단자대

DIN VDE 0100-718에 따른 설치 단자대  

DIN VDE 0100-718에 따른 설치 단자대

개별 회로 분리용 분리 나이프가 있는 설치 단자대는 특수한 설치 기술 요구 사항을 충족하도록 맞춤형으로 제공됩니다.

  • DIN VDE 0100-0108에 따른 공공 건물의 설치 분배기에 적용되는 배선 및 연결 요구 사항
  • DIN VDE 0100-718에 따른 개별 회로 분리 요구 사항

KNX용 설치 단자대

KNX 전선 색상에 따른 단자점의 명확한 할당  

KNX 전선 색상에 따른 단자점의 명확한 할당

이제 색상 코딩된 2단 단자대를 사용하여 단자대당 3.5 mm에 불과한 전체 폭에서 훨씬 더 편리하게 KNX 설치가 가능합니다.

  • 전선 색상에 따른 단자점의 색상 할당
  • 표준화된 플러그-인 브리지를 사용한 손쉬운 전위 마샬링
  • 초기 스타트업, 유지 관리 및 수리를 간소화하는 명확한 마킹

이를 통해 전체 폭이 7 mm에 불과한 KNX 버스 시스템의 기본 및 예비 전선을 편리하게 마샬링할 수 있습니다.

DALI용 설치 단자대

DALI에서 제어하는 비상 조명 시스템을 위한 컴팩트 설치 단자대  

DALI에서 제어하는 비상 조명 시스템을 위한 컴팩트 설치 단자대

범용 분리 영역이 있는 3단 설치 단자대는 빌딩 설치의 조명 배선을 위해 특별히 개발되었습니다.

  • DALI에서 제어하는 비상 조명 시스템은 공간이 협소할 때 편리하게 퓨즈 및 배선할 수 있습니다.
  • 컨트롤 캐비닛 내부의 각 레벨에 2개의 기능 샤프트가 통합될 수 있습니다.
  • DALI 버스 시스템 등에서 빠르고 쉬운 전위 분배

즉시 사용 가능한 푸쉬-인 PTFIX 분배 블록 – 포장을 풀고 연결하면 모든 작업 완료!

즉시 연결 가능한 푸쉬-인 분배 블록을 사용한 빠르고 쉬운 전위 분배  

즉시 연결 가능한 푸쉬-인 분배 블록을 사용한 빠르고 쉬운 전위 분배

즉시 연결 가능한 블록을 사용하면 수동 브리징이 필요 없는 빠른 조립이 가능하고 최대 80%의 시간이 절약됩니다.

2개의 단자점이 있는 단일 레이어뿐만 아니라 4, 6, 12 및 18개의 단자점이 있는 분배 및 전원 블록은 직관적이고 안전한 설치를 위해 11개의 색상으로 제공됩니다. 피닉스컨택트의 구성기를 사용하여 PTFIX 분배 블록을 시스템에 맞게 이상적으로 조정할 수 있습니다.

MPI 마이크로 전위 분배기

미니어처 포맷의 정션 박스 커넥터  

미니어처 포맷의 정션 박스 커넥터

마이크로 소켓 단자대를 사용하면 매우 제한된 공간의 서브 배전반 및 분배 박스에서 전위를 분배할 수 있습니다. 이 분배 블록은 빌딩 설치의 요구 사항에 맞게 특별히 개발되었습니다.

  • DIN EN 60998-1/VDE 0613-1 표준에 따라 설계됨
  • 모든 일반 테스트 탐침용 테스트 설비
  • 모든 전선 타입 및 0.14 mm² - 1.5 mm² 케이블 사이즈의 연결

빌딩용 설치 단자대 시스템

PTI 및 UTI 설치 단자대  

PTI 및 UTI 설치 단자대

PTI 및 UTI 설치 단자대를 사용하면 공간을 절약하면서 신속하게 빌딩 설치 분배기를 설치할 수 있습니다. 모든 단자대는 서로 호환되며 연결 기술에 상관없이 결합할 수 있습니다. 이 설치 단자대는 전기 설치의 요구 사항과 분배기 구조에 정확하게 맞도록 제작됩니다. 브리징, 마킹 및 테스트 액세서리가 표준화되어 물류 비용을 크게 줄일 수 있습니다. 빌딩 설치 작업에서 새로운 설치 단자대의 이점을 경험해 보십시오.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166