cUL Recognized
승인 ID: E192998| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 300 V | 20 A | 22 - 12 | 22 - 12 | |
EAC Ex
승인 ID: KZ 7500525010101950IECEx
승인 ID: IECExKIWA14.0005UUL 승인됨
승인 ID: E192998| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 300 V | 20 A | 22 - 12 | ||
ATEX
승인 ID: KIWA14ATEX0011U| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 연선 전용 | 32 A | 0.5 - 4 | ||
| 단선 전용 | 41 A | 0.5 - 6 | ||