설치 단자대

설치 단자대

빌딩 기술을 위한 최상의 솔루션

설치 단자대를 사용하면 공간을 절약하면서 설치 분배기를 신속하게 설치할 수 있습니다.

돌아가기 스크류 연결

카테고리

검색 위치 설치 단자대

이 카테고리의 전 상품 보기

특히 낮은 프로파일 설계가 적용된 피닉스컨택트의 설치 단자대는 플랫 설치 분배기의 배선을 위한 완벽한 솔루션입니다.

 

이점

  • 단상 및 다상 회로를 위한 동일한 모양의 컴팩트 3단 분배기 단자대를 통한 공간 절약
  • 표준 플러그-인 브리지를 사용한 인텔리전트한 3상 시스템 마샬링
  • 완벽한 유연성 – 다른 연결 기술을 사용하는 모든 설치 단자대의 결합 가능
  • 분리 슬라이드로 인해 중성 전선을 분리할 필요가 없는 절연 테스트
  • 중성 부스바를 제거할 필요가 없는 손쉬운 단자대 마운팅
  • 일관된 CLIPLINE complete 시스템 액세서리를 사용한 물류 비용 감소

특수 요구 사항

UTI 설치 단자대  

빌딩 기술을 위한 맞춤형 UTI 설치 단자대

UTI 설치 단자대

피닉스컨택트의 UTI 설치 단자대 제품군에는 다양한 3단 설치 단자대 및 중성 전선 분리 단자대뿐만 아니라 해당 피드스루, 분리 및 접지 단자대가 포함됩니다. 연결에 사용할 수 있는 케이블 사이즈는 단자대 폭에 따라 4 mm²에서 16 mm²입니다.

최대 10 mm²의 전선을 위한 3단 설치 단자대

최대 10 mm²의 전선을 위한 3단 설치 단자대  

최대 10 mm²의 전선을 위한 3단 설치 단자대

UTI 다단 단자대를 사용하여 가장 좁은 공간에서도 빌딩 설치를 배선하십시오. 각 레벨의 이중 기능 샤프트는 단자 스트립에서 시간 절약형 3상 분배를 보장합니다. 최대 10 mm²의 전선에 적합하고 CLIPLINE complete 시스템의 모든 기능을 갖고 있습니다.

개별 회로 분리용 설치 단자대

DIN VDE 0100-718에 따른 설치 단자대  

DIN VDE 0100-0108에 따른 설치 단자대

개별 회로 분리용 분리 나이프가 있는 설치 단자대는 특수한 설치 기술 요구 사항을 충족하도록 맞춤형으로 제공됩니다.

  • DIN VDE 0100-0108에 따른 공공 건물의 설치 분배기에 적용되는 배선 및 연결 요구 사항
  • DIN VDE 0100-0108에 따른 개별 회로 분리 요구 사항

빌딩용 설치 단자대 시스템

PTI 및 UTI 설치 단자대  

PTI 및 UTI 설치 단자대

PTI 및 UTI 설치 단자대를 사용하면 공간을 절약하면서 신속하게 빌딩 설치 분배기를 설치할 수 있습니다. 모든 단자대는 서로 호환되며 연결 기술에 상관없이 결합할 수 있습니다. 이 설치 단자대는 전기 설치의 요구 사항과 분배기 구조에 정확하게 맞도록 제작됩니다. 점퍼링, 마킹 및 테스트 액세서리가 표준화되어 물류 비용을 크게 줄일 수 있습니다. 빌딩 설치 작업에서 새로운 설치 단자대의 이점을 경험해 보십시오.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166