고온용 단자대

최고 수준의 접점 안정성

최고 수준의 접점 안정성

세라믹 절연으로 인해 극한 온도에서도 안전한 연결을 제공합니다.

돌아가기 스크류 연결

카테고리

검색 위치 고온용 단자대

이 카테고리의 전 상품 보기

피닉스컨택트의 고온용 단자대는 혹독한 작동 조건, 화재 위험이 있는 영역 및 유해한 화학 물질이 사용되는 영역을 위한 완벽한 솔루션입니다. Ex 승인으로 인해 최고 수준의 안전성이 보장됩니다.

이점

  • 검증된 스크류 연결을 통한 손쉬운 작동 및 사용
  • 최고 수준의 안전성 – 혹독한 환경 및 폭발 위험이 있는 환경에서 사용
  • 컴팩트 설계로 인한 공간 절약
  • 체인 브리징을 통한 간단한 전위 분배

고온에서 사용 가능

고온용 단자대  

고온에서의 안정성

안정적인 접점이 필요하십니까? 열이나 극단적인 온도 변화와 같은 혹독한 조건에서 사용해야 합니까? 피닉스컨택트의 고온용 단자대는 최대 220°C의 온도에서도 사용할 수 있습니다.

또한 다음과 같은 특징이 있습니다.

  • 고온용 단자대는 내열성 및 불연성 절연 소재로 제작됩니다.
  • 단자대 풋의 스냅 잠금에 단단히 스냅되어 NS 32 G DIN 레일에 마운트됩니다.
  • 체인 브리징을 사용해 간편한 전위 분배가 가능합니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166