피드스루 단자대

피드스루 단자대

작은 전선부터 큰 전선까지

두 개의 전선을 손쉽게 연결하십시오. 큰 케이블 사이즈도 문제 없습니다.

돌아가기 푸쉬-인 연결

카테고리

검색 위치 피드스루 단자대

이 카테고리의 전 상품 보기

원하는 모든 것: 광범위한 케이블 사이즈, 유연한 브리징 가능성 및 최적의 라벨링 옵션으로 인해 피드스루 단자대는 범용 연결 기술 솔루션이 됩니다.

고객을 위한 이점

  • 푸쉬-인 연결을 통한 손쉬운 작동 및 사용
  • 광범위한 사용 – 작거나 매우 큰 전선의 연결
  • 컴팩트 설계로 인한 공간 절약

두 개의 단자점 – 컴팩트 설계

피드스루 단자대  

피드스루 및 멀티 전선 단자대

피드스루 단자대는 두 개의 단자점과 컴팩트 설계를 특징으로 합니다. 피드스루 단자대와 일치하도록 동일한 모양의 접지 단자대가 제공됩니다. 멀티 전선 및 기능 단자를 사용하여 모든 단자대를 손쉽게 서로 브리지할 수 있습니다.

Power turn 연결방식의 고전류용 단자대

Power turn 기술을 사용한 손쉬운 연결  

Power turn 기술을 사용한 손쉬운 연결

새로 개발된 Power turn 연결 기술이 적용된 고전류 단자대는 대형 전선을 배선하기 위한 가장 빠르고 사용자 친화적인 연결 방법을 제공합니다. 작동 레버를 가볍게 조작하는 것만으로도 최대 150 mm² 크기의 전선을 연결할 수 있습니다.

레버가 닫힌 경우 푸쉬-인 연결방식을 통해 전선을 빠르고 쉽게 삽입할 수도 있습니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166