피드스루 단자대

피드스루 단자대

소형 전선부터 대형 전선까지

두 개의 전선을 손쉽게 연결하십시오. 대형 전선도 문제 없습니다.

돌아가기 스크류 연결

카테고리

검색 위치 피드스루 단자대

이 카테고리의 전 상품 보기

큰 사이즈 범위, 유연한 브리징 옵션 및 최적의 마킹 옵션을 제공하는 피드스루 단자대는 최고의 범용 연결 기술 솔루션입니다.

이점

  • 검증된 스크류 연결을 사용한 손쉬운 작동 및 사용
  • 광범위한 사용 – 소형 또는 대형 전선의 연결
  • 공간을 절약하는 컴팩트 설계

두 개의 단자점 – 컴팩트 설계

피드스루 단자대  

피드스루 및 멀티 전선 단자대

피드스루 단자대는 두 개의 단자점과 컴팩트 설계를 특징으로 합니다. 피드스루 단자대와 일치하도록 동일한 모양의 접지 단자가 제공됩니다. 

멀티 전선 및 기능 단자를 사용하여 모든 브리지 가능한 단자대를 손쉽게 서로 브리지할 수 있습니다.

알루미늄 전선용 UBAL 범용 단자대

UBAL Al/Cu 단자  

UBAL Al/Cu 단자

새로운 UBAL Al/Cu 시리즈의 단자대는 최신 표준에 따라 테스트되었으며 PV와 같은 애플리케이션에 적합합니다.

이러한 범용 단자대를 사용하면 알루미늄 전선과 구리 전선을 동일한 단자대에서 함께 배선할 수 있습니다.

Al/Cu 단자대는 4개의 사이즈로 제공되기 때문에 6 mm² - 240 mm²의 알루미늄 전선 및 2.5 mm² - 240 mm²의 구리 전선 연결에 사용할 수 있습니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166