컴포넌트 단자대

개별 솔루션

개별 솔루션

사전 장착 제품 또는 조립용 제품: 컴포넌트 단자대를 사용하여 모든 스위칭 작업을 수행할 수 있습니다.

돌아가기 스크류 연결

카테고리

검색 위치 컴포넌트 단자대

이 카테고리의 전 상품 보기

컴포넌트의 개별적 사용과 동시에 회로 설계와 관련한 유연성이 필요하십니까? 피닉스컨택트의 컴포넌트 단자대는 다양한 애플리케이션에서 사용할 수 있습니다.

이점

  • LED, 차단 다이오드 또는 저항기가 있는 다양한 설계로 제공되는 광범위한 제품군
  • 회로 다이어그램 인쇄를 통한 명확한 식별 및 배선 결함 감소
  • 컴팩트 설계로 인한 공간 절약

단일 솔루션 – 수많은 설계

LED가 있는 컴포넌트 단자대  

LED를 사용한 작동 상태 시각화

컴포넌트 단자대는 다양한 애플리케이션에서 사용할 수 있습니다. 또한 세이프티 요구 사항을 충족하기 위해 인쇄된 회로 다이어그램 및 기호를 통해 배선 결함 위험을 크게 줄여줍니다.

광범위한 버전 중에서 선택하십시오.

  • 시스템에서 작동 상태를 시각화하기 위한 LED가 있는 컴포넌트 단자대
  • 역전류 또는 저항으로부터 컴포넌트를 보호하기 위한 차단 다이오드가 있는 컴포넌트 단자대
  • 1단 또는 다단 설계

모듈형 및 플러그-인

컴포넌트 플러그  

애플리케이션 맞춤형: 컴포넌트 플러그

피닉스컨택트의 자체 조립 버전은 더욱 향상된 유연성을 제공합니다. 또한 컴포넌트 단자대에 대한 실질적 확장한 개념으로서 기본 분리 단자대에서 사용하기 위한 컴포넌트 플러그도 제공합니다.

플러그는 다음과 같은 컴포넌트를 포함합니다.

  • 퓨즈
  • 표시등
  • 다이오드
  • 저항기

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166