컴팩트 모니터링 릴레이

컴팩트 모니터링 릴레이

공간 절약 및 신속한 배선 가능

컴팩트 EMD-BL 릴레이는 특히 빌딩 설치 및 대량 생산 분야의 간단한 모니터링 작업에 이상적입니다.

돌아가기 모니터링 릴레이

카테고리

검색 위치 컴팩트 모니터링 릴레이

이 카테고리의 전 상품 보기

피닉스컨택트의 EMD-BL 모니터링 릴레이를 사용하면 전류, 전압 및 위상 파라미터를 효율적 및 안정적으로 모니터링할 수 있습니다. 푸쉬-인 기술로 인해 공구 없이 신속하게 모듈에 직접 연결할 수 있습니다.

이점

  • 뛰어난 공간 절약 - 설치 설계 시 컴팩트 하우징 사용
  • 공구가 필요 없는 신속한 배선 - 푸쉬-인 기술 적용
  • 사용자 친화적 조작 – 하우징 전면부에서 회전 스위치를 사용해 손쉽게 조정할 수 있는 파라미터
  • 명확한 진단 – 상태 LED 사용
  • 대량 생산에 이상적 – 수많은 모니터링 기능을 제공하는 합리적 가격의 솔루션
  • 측정 회로의 전원 공급을 사용하는 전압 및 위상 모니터링 릴레이의 신속한 설치
  • COMPLETE 라인 시스템의 일부인 컴팩트 모니터링 릴레이

비용 효율적인 모니터링 솔루션

컴팩트 모니터링 릴레이의 공구 없는 배선  

컴팩트 모니터링 릴레이 – 공구가 필요 없는 쉽고 빠른 배선

컴팩트 EMD-BL 모니터링 릴레이를 사용하면 애플리케이션의 중요한 시스템 파라미터를 모니터링할 수 있습니다. 중요한 오류를 조기에 탐지하고 보고하거나 시스템 컴포넌트를 선택적으로 종료할 수 있습니다.

4개의 장치 타입 중에서 선택할 수 있습니다.

  • 전류 모니터링, 단상: 과전류, 저전류, 윈도우
  • 전압 모니터링, 단상: 저전압, 윈도우
  • 전압 모니터링, 3상: 윈도우, 위상 시퀀스
  • 위상 모니터링: 위상 시퀀스, 위상 오류, 비대칭

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

서비스

다운로드